Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Montaje de módulos y envases: precisión y trazabilidad garantizadas

Mayor control y eficacia en el montaje de módulos y envases

Visualización flexible de procesos en el montaje de módulos y paquetes de baterías

Las SmartLights LED proporcionan una visualización concisa de los estados de la máquina durante el funcionamiento.

Saber más

Supervisión de motores de cintas transportadoras

Los sensores de monitorización de estado detectan posibles problemas en una fase temprana y evitan así paradas imprevistas.

Saber más

Detección de presencia de células en el montaje de baterías

Los detectores de proximidad fotoeléctricos BOS garantizan una detección precisa de las células de la batería para un proceso de montaje estable y eficiente.

Saber más

Transmisión de energía y datos sin desgaste

Los acopladores inductivos garantizan una transmisión de energía y datos fiable y sin mantenimiento.

Saber más

Posicionamiento de palés y placas adaptadoras

Los sensores inductivos de factor 1 reconocen cualquier tipo de metal utilizado a una distancia de conmutación constante.

Saber más

Trazabilidad en el montaje de módulos, embalajes y sistemas

Los sistemas RFID ofrecen una trazabilidad precisa y mejoran el control del proceso en todas las áreas de montaje.

Saber más

Optimizar la tecnología de transporte y reducir el consumo de energía

Los módulos de red IO-Link aumentan la eficiencia y la productividad mediante el control descentralizado de los accionamientos y un manejo sencillo.

Saber más

En la producción de baterías, el ensamblaje de módulos y paquetes es crucial para integrar células individuales en unidades funcionales más grandes, al tiempo que se garantiza la precisión y la trazabilidad. Una vez que las celdas de la batería han superado estrictas pruebas de calidad, pasan por varias fases de producción. Entre ellas están las pruebas de las células, el montaje de los módulos en bruto y las inspecciones finales para garantizar que cada módulo cumple las normas más estrictas de rendimiento y seguridad.

Esta etapa es especialmente crítica para los grandes fabricantes, que a menudo sincronizan sus líneas de producción con las plantas de montaje de vehículos para mantener la eficiencia operativa.

Balluff ofrece una amplia gama de soluciones, incluidos los sistemas de visión,IO-Link-yRFID-productos que le apoyan en un montaje preciso y un control de calidad robusto. Desde la transmisión inalámbrica de energía hasta la optimización de cintas transportadoras y soluciones de comunicación robustas, ofrecemos los componentes que hacen que su producción sea más eficiente y fiable.


Optimice su montaje de módulos y embalajes con nuestros productos clave

Descubra soluciones a medida que mejoran la precisión y la trazabilidad en su proceso de montaje y aumentan tanto la OEE como la calidad del producto.


Más información sobre la producción de baterías

Descubra cómo las soluciones Balluff pueden mejorar áreas clave de su proceso de fabricación de baterías.


¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nuestros expertos


Profundice sus conocimientos

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?