- Sensores y tecnología de red excepcionales para las industrias de envasado, alimentaria, de bebidas, farmacéutica y cosmética
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Tecnología de sensores y automatización para un trabajo eficaz del metal
- Máquinas de trabajo móviles
- Revolución en la automatización de la producción de pilas: máxima eficacia y calidad
- Industria automovilística y proveedores
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Industria de neumáticos
- Ingeniería de tráfico
- Automatización intralogística
- Automatización robótica: precisión y eficacia con sensores robóticos
- Automatización en la industria de semiconductores
- Componentes neumáticos e hidráulicos
- Finalización celular: mayor control de calidad y eficacia
- Dominio de la precisión y la eficacia en el montaje de celdas de batería
- Optimización de la producción de electrodos para obtener el máximo rendimiento de las baterías
- Montaje de módulos y envases: precisión y trazabilidad garantizadas
- Directriz: Optimización de la automatización en la producción de baterías
Optimización de la producción de electrodos para obtener el máximo rendimiento de las baterías
Uso de soluciones avanzadas para la mezcla de lechada, el revestimiento, el secado y el calandrado
La producción de electrodos es crucial para la calidad y el rendimiento de las baterías de iones de litio. Este proceso incluye la mezcla, el recubrimiento, el secado y el calandrado de lechadas, con altas exigencias simultáneas de optimización del tiempo de ciclo.
Para ello, Balluff ofrece soluciones especializadas comoRFID-para una trazabilidad sin fisuras, sensores optoelectrónicos para el control de calidad y sistemasIO-Linkpara una comunicación de dispositivos eficiente y de bajo consumo energético, que en conjunto mejoran la calidad del producto y la eficacia general de los equipos (OEE) en la producción de baterías, al tiempo que reducen los costes.
La integración de nuestras tecnologías en su equipo de fabricación de electrodos permite aumentar la calidad y la eficiencia, sentando las bases para mejorar el rendimiento de las baterías. Nuestras soluciones están diseñadas para garantizar una mezcla precisa de los lodos, un revestimiento uniforme y unos procesos optimizados de secado y calandrado.
Mezclado preciso de la pasta
Supervisión y control eficaces de los procesos de mezcla
Supervisión del estado de la mezcladora
Utilice sensores de supervisión del estado para registrar datos de estado e informarse de posibles problemas en una fase temprana.
Detectar el nivel de llenado con ultrasonidos en depósitos de purines
Detección y supervisión precisas del nivel en entornos exigentes.
Supervisión de la temperatura y la presión en sistemas de tuberías con sensores
Supervisión fiable de las condiciones en tuberías y depósitos para la producción de purines.
Supervisión continua de las fases de producción con SmartLights
Luces de señalización LED inteligentes con varios colores, modos de visualización y segmentos.
Optimización de los procesos de mezcla de purines con IO-Link
IO-Link permite la conversión eficiente de señales analógicas a digitales y mejora así la eficiencia de su sistema.
Detección fiable de los niveles de llenado
Los sensores capacitivos detectan de forma fiable los niveles de llenado en recipientes no metálicos y medios altamente conductores.
Optimización durante el calandrado, corte y punzonado
Ajustes precisos y mantenimiento predictivo
Simplifique el cableado y reduzca costes
Maximice la flexibilidad y la eficacia de su automatización con las innovadoras soluciones IO-Link.
Ajuste guiado de la posición del rodillo durante el calandrado
Aumente la eficacia de sus cambios de formato con el indicador de posición digital BDG y su intuitiva guía de usuario.
Control y supervisión eficaces durante el calandrado
La transmisión en tiempo real de los datos de los sensores a través de IO-Link permite la máxima productividad.
Visualización de los procesos de calandrado
Supervisión sencilla de sus procesos de calandrado con SmartLight BNI.
Ajuste preciso de la posición de cilindros hidráulicos en el proceso de calandrado
Máxima precisión para sus procesos de calandrado con los versátiles sensores de posición inductivos.
Identificación fiable y mantenimiento predictivo de herramientas
Gestión y mantenimiento optimizados de las herramientas con el sistema RFID industrial BIS U.
Optimizar y supervisar los procesos de corte
IO-Link garantiza la adquisición de datos de los sensores en tiempo real y minimiza el esfuerzo de cableado.
Identifique de forma fiable las herramientas de punzonado
Máxima fiabilidad del proceso gracias a la validación automática de herramientas con el sistema RFID UHF BIS.
Medición continua de la posición de la herramienta de punzonado en el proceso de entallado
Los sensores de posición magnetostrictivos garantizan una supervisión precisa de la herramienta y, por tanto, la máxima calidad del proceso.
Recubrimiento y secado perfectos
Control y transparencia para unos resultados óptimos
Transferencia de datos de proceso analógicos al controlador
Nuestros módulos de red y maestros IO-Link permiten una transmisión eficaz de los datos de los sensores de presión y temperatura al PLC.
Supervise el estado de los extractores
El kit de herramientas de supervisión del estado comprueba de forma fiable el estado de los extractores y las puertas de servicio y permite la supervisión remota.
Visualice los procesos de recubrimiento y secado de electrodos
Mejore la supervisión de sus procesos de recubrimiento y secado con el SmartLights BNI de Balluff y reaccione rápidamente ante las desviaciones.
Supervisar la inclinación de bandas de material en procesos de secado y recubrimiento
Garantice un guiado preciso del material con los sensores capacitivos de inclinación BSI.
Supervisión de la disponibilidad de material con sensores ultrasónicos
Garantice una disponibilidad continua del material en sus procesos de recubrimiento con los sensores ultrasónicos flexibles BUS de Balluff.
Supervisar la disponibilidad de material con sensores de distancia optoelectrónicos
Evite interrupciones de la producción en el proceso de recubrimiento con los sensores de distancia optoelectrónicos BOD de Balluff para una supervisión precisa del material.
Identificación fiable de bobinas de electrodos
Evite defectos de material y diseñe procesos de recubrimiento eficientes con RFID.
Transforme la fabricación de electrodos con los mejores productos de su clase
Alcance un nuevo nivel de precisión y control en su producción de electrodos con nuestros componentes y soluciones a medida, que han sido probados por los principales fabricantes de baterías y fabricantes de maquinaria.
Más información sobre la producción en batería
Descubra cómo las soluciones Balluff pueden mejorar áreas clave de su proceso de fabricación de baterías.
¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nuestros expertos
Profundice sus conocimientos
Downloads
-
Industry brochure battery industry