- Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez
- Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő extrém környezetekhez
- Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő ipari hidraulikához
- Magnetostriktív helyzetmérő rendszerek mobil hidraulikához
- Magnetostriktív helyzetmérő rendszerek nagy távolságokra
- Redundáns magnetostrikciós pozíciómérő
Profil magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek
Magnetostriktív érzékelők
Elérhető:
19 -féle változat
A Balluff profil alakú BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelői érintésmentes, abszolút mérőrendszerek, melyek egy vagy több pozíció precíz észlelésére használhatók. Hermetikusan tömített, IP67 védettségű alumíniumházuk révén durva környezetekben, például présgépekben, fröccsöntőgépekben vagy portálrobotokban is alkalmazhatóak. A helyzetjeladó mágnesei az alumíniumprofil falán keresztül hatnak a mérőelemre.
A pozíciómérő rendszer rugalmasan rögzíthető. A szükséges helyzetjeladó választható módon vezetett vagy szabadon álló változatként is kapható. A szabadon álló helyzetjeladót közvetlenül a mérendő mozgó gépalkatrészre kell rögzíteni, amely meghatározott távolságra fog mozogni a profil felett és mentén. Előny: a vezetés precizitásával szemben nincsenek nagy igények. A mérőrendszer tolerálja a néhány milliméteres oldalirányú eltolódást vagy magasságváltozást.
Jellemzők
- nagy, akár 0,5 µm-ig terjedő felbontás
- max. 7620 mm-es mérési hossz
- több pozíciót és sebességet mér egyszerre
- érintés- és így kopásmentes – nincsenek leállások, hosszú élettartam
- könnyű integráció számos interfacen keresztül (pl. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI és analóg programozható kimeneti jelek) , a mérési tartomány invertálása, konfigurálása és dokumentálása
- három házváltozat a rugalmas és gyors beépítéshez a helyigényeknek és az alkalmazásnak megfelelően
- szabadon álló vagy vezetett helyzetjeladók
19 -féle változat
|
Megrendelés kódja
|
Interfész | Mérési hossz | Mechanikai kivitel | Környezeti hőmérséklet | Linearitás eltérés | Alkalmazás | Tevékenységek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25...4000 mm | Kerek profil, Ø30 mm | -25...85 °C | ± 50 µm | Profilház külső felszerelésre | ||
|
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm | Kerek profil, Ø30 mm | -25...75 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Profilház külső felszerelésre | ||
| IO-Link | 25...4000 mm | Lapos profil – 21 x 35 mm | -25...85 °C | ± 50 µm | Profilház külső felszerelésre | ||
|
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm | Lapos profil – 21 x 35 mm | -25...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
Profilház külső felszerelésre | ||
|
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm | Kerek profil, Ø30 mm | -25...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
Profilház külső felszerelésre | ||
| EtherCAT | 25...4000 mm | Kerek profil, Ø30 mm | -25...75 °C |
nnnn = 0025…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Profilház külső felszerelésre | ||
| EtherCAT | 25...5000 mm | Négyszögletes profil – 37 x 35 mm | -25...85 °C | ± 50 µm | Profilház külső felszerelésre | ||
| EtherNet/IP | 50...7620 mm | Négyszögletes profil – 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Profilház külső felszerelésre | ||
| Digitális bemenetek | 50...7620 mm | Négyszögletes profil – 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…5500: ± 50 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Profilház külső felszerelésre | ||
| Analóg, feszültség | 50...7620 mm | Négyszögletes profil – 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Profilház külső felszerelésre |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.