Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Érzékelő- és automatizálási technológia a hatékony fémmegmunkáláshoz

Robusztus érzékelőtechnológiával, IO-Linkkel, állapotfelügyelettel és digitális ikerekkel rendelkező megoldások a precíz megmunkálási folyamatokhoz és az optimálisan vezérelt szerszámgépekhez

Fémmegmunkálás

Akár hajtástechnika, szerszám- és formaöntés, mobilitás vagy orvostechnika területéről van szó – a minőség és a termelékenység szempontjából kulcsfontosságú a következetesen magas gyártási pontosság. Ezen követelmények teljesítésére a Balluff átfogó portfóliót kínál robusztus szenzorokkal, azonosítási megoldásokkal (RFID, Tool-ID) és hálózati technológiákkal, melyeket kifejezetten műhelyekhez, forgácsolási folyamatokhoz és modern szerszámgépekhez fejlesztettek ki. Minden termék kiemelkedik a zord gyártási környezetekben tanúsított robusztusságával, így az üzemeltetők pontosan a megfelelő szenzortechnológiát választhatják ki alkalmazásaikhoz.

Állapotfelügyeleti megoldásainkkal mindig szemmel tarthatja gépei állapotát, és megelőző karbantartási intézkedéseket kezdeményezhet az összesített berendezéshatékonyság (OEE) növelése érdekében. Az IO-Link technológiának köszönhetően a szenzoradatok digitálisan és zavarmentesen továbbíthatók. Ez növeli a rugalmasságot és csökkenti az IIoT projektek telepítési erőfeszítéseit. Emellett digitális ikreket is kínálunk, amelyek lehetővé teszik a gépek és rendszerek virtuális szimulációját – így a gyártási folyamatok már az éles üzembe helyezés előtt optimalizálhatók.

Legyen szó CNC-gépek üzemeltetőjéről, gyártó vállalatról vagy orsók, forgóasztalok, szerszámtornyok és hidraulikus rendszerek gyártójáról: a Balluff pontosan testre szabott érzékelőket és automatizálási technológiát kínál Önnek, hogy termelése versenyképes és hatékony lehessen.

Fókuszban a szerszámkezelés, folyamatfelügyelet és még sok más

Automatizált szerszámkezelés RFID-val a maximális átláthatóság érdekében

A hatékony szerszámkezelés elengedhetetlen a gyártás költséghatékonyságához. Az RFID technológia automatizálhatja az eszközök nyilvántartását és kezelését, optimalizálhatja azok használatát, valamint minimalizálhatja az állásidőt. A Balluff szerszámazonosító megoldásai gondoskodnak arról, hogy szerszámai mindig pontosan azonosíthatóak, illetve nyomon követhetőek legyenek. Ez csökkenti a helytelen szerszámkiválasztásból adódó gyártási hibákat, továbbá bizonyíthatóan csökkenti a selejtet.

  • Szeretné egyszerűsíteni a szerelvényeket és a szerszámgépeket? Csökkentse a komplexitást és az összeszerelési költségeket az integrált érzékelőkkel ellátott moduláris automatizálási megoldásokkal. A kevesebb interfész és a szabványosított csatlakozások leegyszerűsítik a karbantartást és az üzemeltetést.

  • Olyan digitális szerszámkezelésre van szüksége, amely megbízhatóan működik, frekvenciatartománytól és környezettől függetlenül? A frekvenciafüggetlen RFID-rendszerek rugalmas és megbízható szerszámkezelést tesznek lehetővé minden környezeti körülmény között, így a szerszámadatok rögzítése mindig interferencia nélkül történik.


A szerszámgépipar az ipari értékteremtés gerincét képezi. Hosszú távú beszállítóként tudjuk ezt: Olyan megoldások, amelyek változást hoznak, csak partnerségen alapuló együttműködéssel hozhatók létre. Ez hajt minket.

Uwe Brandt, Head of Global Market Segment Sales Metalworking


Nagyobb hatékonyság az IO-Link segítségével- Intelligens hálózatba kapcsolás szerszámgépeihez

A modern szerszámgépek és megmunkálási folyamatok pontos és megbízható kommunikációt igényelnek az érzékelők, működtetők, valamint vezérlőrendszerek között. Az IO-Link pontosan ezt teszi lehetővé - a gyártás minden szintjén végponttól végpontig tartó digitális hálózatépítést. Ez növeli a hatékonyságot, csökkenti az állásidőt, továbbá lehetővé teszi a változó termelési követelményekhez való rugalmas alkalmazkodást.

  • Valós idejű átláthatóság

    Digitális szenzoradatok biztosítják a szerszámgépek, befogórendszerek és kezelési folyamatok pontos vezérlését.

  • Gyors átállások

    Központi paraméterezés egyszerűsíti a formátumváltásokat, optimalizálja a digitális szerszámkezelést, és megkönnyíti az érzékelő- vagy kábelcserét.

  • Egyszerű integráció

    Használjon szabványosított interfészeket a költséghatékony és skálázható automatizáláshoz minden gépben és rendszerben.

  • Átfogó csatlakoztathatóság

    A Balluff IO-Link masterek támogatják az összes elterjedt ipari protokollt, beleértve a Profinetet, EtherNet/IP-t és EtherCAT-et. A többprotokollos képesség lehetővé teszi a zökkenőmentes integrációt a különböző vezérlőrendszerekbe.


Kiemelt termékek – Innovatív technológiák a fémmegmunkáláshoz

Maximális hatékonyság, precíz folyamatok és zökkenőmentes hálózatépítés az érzékelőtől a vezérlési szintig. Hogyan lehet ezt elérni? A Balluff szenzor-, hálózati- és azonosítási megoldásaival optimalizálhatja gyártási folyamatait, valamint növelheti termelékenységét – legyen szó esztergálásról, marásról vagy teljesen automatizált szerszámkezelésről. Termékeink a legnehezebb körülmények között is megbízható teljesítményt nyújtanak.

Kérdése van?

Vegye fel a kapcsolatot fémmegmunkálási szakértőinkkel, vagy akár közvetlen velünk! Örömmel várjuk megkeresését.
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné