製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

分散化の拡張

I/O 信号の圧縮と収集

難しい設置を最小限に

IO-Link を使用すれば、最大 496 の入力/出力からのデータ伝送に必要になるのは1 つのノード/IP アドレスのみです。データの圧縮により、貴重なアドレスを節約し、難しい設置が最小限に抑えられます。

この場合の基準となるのは 拡張ポート付き IO-Link センサ/アクチュエータハブです。これは IO-Link マスタと組み合わせることで、ネットワークトポロジーの分散型拡張に新しい可能性を提供します。このポートにはバルブコネクタやその他の IO-Link ハブをプラグ & プレイ方式により簡単に接続することができます。その他の入力/出力も、追加のマスタなしで処理が可能です。

最大 496 の I/O の設定

16 ポート IO-Link マスタ搭載ゲートウェイにより最大 496 の I/O を設定できます。すなわち「作動範囲」が 2 倍になり、コストを何分の一にも削減できます。

このネットワーク構造を実現するには、無遮蔽の標準ケーブルがあれば十分です。これにより IO-Link の機能をフル活用できるようになり、配線にかかる時間の節約とコスト削減が可能です。

分散化の拡張
1. IO-Link マスタ 2. フィールドバスケーブル 3. 電源ケーブル、7/8“ 4. IO-Link センサハブ、設定可能、拡張付き I/O 5. IO-Link バルブコネクタ(Festo、Bosch Rexroth) 6. IO-Link バルブコネクタ(SMC、Parker、Norgren) 7. IO-Link バルブコネクタ(Numatics) 8. 片端コネクタケーブル、M12 → M12、4 線式

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?