製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ロボットオートメーション

必要なのはシンプルな M12 コネクタのみ

ダウンタイムの減少から得られる利点

今日のロボットシステムは、特にロボットアームで多くのセンサシステムを必要とします。しかし、動的性能を保証し、エネルギー消費を最小限に抑えるには、アームの軽量化が求められます。また、多極ケーブルの面倒な配線は高効率の実現を困難にします。

IO-Link はこのような困難を取り払います。M12 標準コネクタがあれば、特殊コネクタなしでもロボットの機能を保証するのに十分だからです。I/O モジュールやバルブターミナルを簡単にリンクでき、複雑さが低減されます。

また、インダクティブカプラを使用することにより、素早いツール交換を実現できます。インダクティブカプラはデータと電力を同時に、空隙を介して非接触で伝送するからです。プラグ & プレイ方式により、新しいツールを即座に接続することができ、IO-Link によりコントローラから自動的にパラメータ設定されます。配線の断線に苦労することがなくなり、高い柔軟性とダウンタイムの減少からさらなる利点がもたらされます。

ロボットオートメーション
1. IO-Link マスタ、 2. フィールドバスケーブル、 3. 電源ケーブル、7/8“、 4. インダクティブカプラ 40 × 40 mm、ベーシック、IO-Link、双方向、 5. インダクティブカプラ 40 × 40 mm、リモート、IO-Link、双方向、 6. M12 センサハブ、設定可能、拡張機能付き I/O、 7. IO-Link バルブコネクタ(Festo、Bosch Rexroth)、 8. M12 センサハブ、16 入力、PNP、 9. 片端コネクタケーブル、M12 → M12、4 線式

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?