製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

信号化

作動状態の継続的な診断

機械的な付替えなしで設定可能

製造プロセスを製造ラインで直接シームレスに可視化させるには、信号ランプ SmartLight が完璧なソリューションを提供します。SmartLight はプロセスと傾向を示すので、様々な段階を継続的にチェックすることができます。この信号ランプはサイクルタイムを最適化し、障害が発生しているのか、またはメンテナンスの必要があるのかを早期に示します。

その際に特に優れた点は、各種モード(ランニングライトモード、セグメントモード、レベルモード)が、機械的な付替えなしで設定可能なことです。コントローラを介して、ランニングライト、カラープログレス、最大 5 つのカラーセグメントの表示のいずれかを選択できます。

同様に重要な点は、SmartLight の後付けが非常に簡単に行えることです。

信号化
1. IO-Link マスタ 2. フィールドバスケーブル 3. 電源ケーブル、7/8“ 4. IO-Link 対応 SmartLight、5 つのセグメントとホーン 5. 片端コネクタケーブル、M12 → M12、4 線式 6. IO-Link 対応 SmartLight 用スタンド、高さ 400 mm 7. IO-Link 対応 SmartLight 用スタンド、高さ 100 mm

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?