測定、管理、制御
プロセス媒体の正しいガイド
油圧シリンダ用オイル供給の例
IO-Link とシンプルな無遮蔽標準ケーブルによりプロセス媒体の正しい供給が保証されます。データの受信と転送に必要なのは IO-Link マスタのみです。つまり、マスタコンポーネントの制御回路全体に対して 1 つのバスアドレスしか使用しません。
例えば油圧シリンダのオイル供給に関して、関与するすべてのコンポーネンツ – 圧力センサ、温度センサ、流量センサ、可変レギュレータ、コントロールバルブ、油圧シリンダ自体 – を完全自動で測定、管理、制御することができます。こうして最適なオイル供給が保証されます。
センサはオイルの流量、温度、圧力を測定します。これらのデータは継続的にマスタから可変レギュレーターに転送され、そこで目標値と比較され、必要に応じて追加制御が行われ、マスタへフィードバックが送られます。
これにより油圧シリンダがコントロールバルブによって正しく制御されます。マスタはこの情報もコントローラに転送し、コントローラは油圧シリンダとコントロールバルブ用の作動コマンドを生成します。これらのコマンドは再びマスタを介して所定の位置へ送られます。特に優れている点は、 制御回路全体を無遮蔽の 3 線/4 線ケーブルで接続できることです。
関連トピック
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas