製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート
ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録

RFID プロセッサ内蔵の LF リード/ライトヘッド(アンテナ)(125 kHz)

LF(125 kHz)

で提供しています。:

4 バージョン

Balluff の RFID プロセッサ機能内蔵 LF アンテナでは、1 つのハウジング内にアンテナ、電子部、インタフェースが統合されています。

簡単に設置でき、時間とコストの削減につながります。一部のリードヘッドは、取付スペースが狭い場合にも適しています。電子部品を含まない特殊なバージョンでは、設置時にゆとりが生じます。また、IP67 の堅牢なハウジングにより厳しい環境下でも安全に使用できます。

特長

  • 使用可能なインタフェース:パラレルおよびシリアル(RS232、RS422)
  • 追加の RFID プロセッサは不要
  • リーダーのハウジングに直接備えられたステータス表示により、容易な試運転とダウンタイム削減が実現

価格

4 結果

注文コード 価格 寸法 ハウジング材質 Communication インタフェース 周囲温度範囲
アクション

BIS00CZ

BIS L-409-045-001-07-S4
52190 JPY 40 x 41 x 120 mm PBT Read Only IO-Link 0...70 °C

BIS00E0

BIS L-409-045-002-07-S4
52190 JPY Ø 18 x 75 mm 真鍮, インタフェース:PBT, ニッケルめっき Read Only IO-Link 0...70 °C

BIS00E1

BIS L-409-045-003-07-S4
52190 JPY Ø 12 x 53 mm 真鍮, インタフェース:PBT, ニッケルめっき Read Only IO-Link 0...70 °C

BIS00E2

BIS L-409-045-004-07-S4
52190 JPY 25 x 10 x 50 mm ABS、インタフェース:PBT Read Only IO-Link 0...70 °C