製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

RFID LFリーダー (125 kHz)

LF RFIDシステム BIS L

で提供しています。:

2 シリーズ

業界標準設計のアプリケーション専用LFリーダとアンテナにより、システムへの簡単な統合が可能です。

最大 4 台のリーダを BIS V 評価ユニットに接続できます。M12 または M18 の特に小型のリーダとリモート評価エレクトロニクスは、限られたスペースで使用できます。IO-Link インターフェースを備えたリーダも提供しており、トレーサビリティのために 1 つの識別子(読み取り専用)のみが必要な場合によく使用されます。

当社の評価ユニット一体型LFリーダは、アンテナ、電子機器、およびインターフェースを1つのハウジングに統合しています。設置が簡単なため、時間と費用を節約できます。一部のリーダは、狭い設置条件にも適しています。リモートエレクトロニクスを備えた特別バージョンは、設置時に操作の余地を生み出します。また、堅牢なIP67ハウジングにより、過酷な環境でも安心して使用できます。

特別な機能

  • 保護等級IP67の堅牢な筐体により、過酷な環境でも安心して使用できます。
  • 範囲は使用するリーダとタグの組み合わせに依存(各リーダのデータシートを参照)
  • M12プラグコネクタによる接続、ケーブル長最大50m
  • フラットデザインも可能
  • 内蔵リーダーで利用可能なインターフェース:パラレルおよびシリアル(RS232、RS422)
  • リーダハウジングに直接表示される統合型リーダのステータス表示は、試運転を容易にし、ダウンタイムを最小限に抑えます。

2 シリーズ

シリーズ
構造 ハウジング材質 アンテナタイプ 保護等級 フォームファクター
アクション
直方体, M12x1, M18x1 金属, プラスチック 円形 IP67 M18x1, M12x1
直方体, M30×1.5, M12x1, M18x1 金属, プラスチック 円形 IP67 M18x1, M30×1.5, M12x1
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?