製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

SWIRカメラ、UVカメラ

産業用カメラ

で提供しています。:

19 バージョン

SWIRカメラとUVカメラは目に見えないものを可視化します。人間の目ではもはや認識できない紫外線と短波長の赤外線領域の画像をキャプチャします。このカメラは、産業用アプリケーションに新たな可能性をもたらします。例えば、半導体産業の不良検査や廃棄物選別におけるさまざまな透明材料の検出などです。

これは、UVおよびSWIR感度のCMOSセンサによって可能になります。また、グローバルシャッター技術により、ピクセル面積を最適に活用することで、動く被写体でも歪みのない画像と高画質を実現します。バルーフのGigE Visionカメラシリーズと組み合わせることで、高性能カメラが実現します。

利点

  • 400 nm ~ 1700 nmの非常に広い範囲に感度を持つSony製の高解像度SWIR センサ。
  • 紫外線領域で極めて高い感度を持つ8 MピクセルのSony製UV センサIMX487
  • 汎用的なGigE Visionインターフェース
  • ソフトウェア開発キットによる容易な統合

19 バージョン

注文コード
波長(テキスト) 波長 解像度 センサチップ 仕様 インタフェース その他特徴 保護等級 承認/ 適合
アクション
400…1700 nm, VIS, SWIR 1.34 MP (1296 x 1032 ピクセル) Sony IMX990 USB3 Vision 産業用カメラ USB 2.0 / 3.0;RS232
USB 2.0 / 3.0
IP30 CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC
400…1700 nm, VIS, SWIR 0.34 MP (656 x 520 ピクセル) Sony IMX991 USB3 Vision 産業用カメラ USB 2.0 / 3.0;RS232
USB 2.0 / 3.0
IP30 CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC
400…1700 nm, VIS, SWIR 5.32 MP (2592 x 2056 ピクセル) Sony IMX992 5 GigE Vision industrial camera ギガビットEthernet、POE;RS232
5G / 2,5G Base-T-Ethernet
- IP40 CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC
400…1700 nm, VIS, SWIR 3.21 MP (2080 x 1544 pixels) Sony IMX993 5 GigE Vision industrial camera ギガビットEthernet、POE;RS232
5G / 2,5G Base-T-Ethernet
- IP40 CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC
400…1700 nm, VIS, SWIR 1.34 MP (1296 x 1032 ピクセル) Sony IMX990 5 GigE Vision industrial camera ギガビットEthernet、POE;RS232
5G / 2,5G Base-T-Ethernet
- IP40 CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC
400…1700 nm, VIS, SWIR 1.34 MP (1296 x 1032 ピクセル) Sony IMX990 GigE Vision 産業用カメラ Gigabit Ethernet;RS232
1 GigE Base-T-Ethernet
IP40 CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC
400…1700 nm, VIS, SWIR 5.32 MP (2592 x 2056 ピクセル) Sony IMX992 GigE Vision 産業用カメラ Gigabit Ethernet;RS232
1 GigE Base-T-Ethernet
IP40 CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC
400…1700 nm, VIS, SWIR 0.34 MP (656 x 520 ピクセル) Sony IMX991 GigE Vision 産業用カメラ Gigabit Ethernet;RS232
1 GigE Base-T-Ethernet
IP40 CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC
400…1700 nm, VIS, SWIR 5.32 MP (2592 x 2056 ピクセル) IMX992, cooled version, TEC 5 GigE Vision industrial camera ギガビットEthernet、POE;RS232
5G / 2,5G Base-T-Ethernet
IP40 CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC
400…1700 nm, VIS, SWIR 3.21 MP (2080 x 1544 pixels) IMX993, cooled version, TEC 5 GigE Vision industrial camera ギガビットEthernet、POE;RS232
5G / 2,5G Base-T-Ethernet
IP40 CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?