- Vynikajúce senzory a sieťové technológie pre baliaci, potravinársky, nápojový, farmaceutický a kozmetický priemysel
- Mobilné pracovné stroje
- Oceliarsky a hutnícky priemysel
- Veda o živote
- Technika pohonov
- Príspevok snímačov a automatizácie k efektívnemu obrábaniu kovov
- Automobilový priemysel a dodávatelia pre automobilový priemysel
- Priemyselné odvetvie - výroba plastov
- Získavanie energie
- Biela technika
- Elektrotechnický priemysel
- Revolúcia v automatizácii výroby batérií: zabezpečenie maximálnej efektívnosti a kvality
- Priemysel spracovania pneumatík
- Doprava
- Automatizácia procesov v logistike
- Snímače - zmysly robota: presnosť a efektívnosť, použitie snímačov v robotike
- Automatizácia vo výrobe polovodičov
- Pneumatické a hydraulické komponenty
Biela technika
Spoľahlivá a efektívna výroba domácich spotrebičov
Od obrábania kovov cez intralogistiku až po montáž: Balluff ponúka širokú škálu riešení, ktoré podporia efektívnu výrobu bielej techniky bez nedostatkov.
Niektoré z dôležitých tém v tejto oblasti, napr. sledovateľnosť prostredníctvom RFID alebo manipulačná a montážna technika, nás denne zamestnávajú už desaťročia. Intenzívne sa však zaoberáme aj novšími výrobnými požiadavkami, ako je monitorovanie stavu alebo IIoT, a môžeme vám ponúknuť inovatívne riešenia na optimalizáciu vášho výrobného procesu.
Technológia obrábania a tvárnenia kovov: Referencia pre normy zajtrajška
Mechanické lisy sa stali neodmysliteľným nástrojom tvárnenia kovov. Kvalitné a presné nástroje a formy sú zvyčajne určené pre veľkosériovú výrobu. Dlhé prestoje si tu nemôže nik dovoliť, každé oneskorenie výroby vás stojí čas a peniaze - najmä ak treba nahradiť aj poškodený majetok. Na senzorové riešenia od spoločnosti Balluff sa môžete spoľahnúť: zaznamenávajú presnú polohu lisu počas obrábania, okamžite odhalia poruchy a zabránia následným škodám, pretože lis sa v prípade núdze okamžite vypne.
Monitorovanie toku tovaru a intralogistika: Vysoká rýchlosť, vysoká transparentnosť - vysoká kvalita
Management zásob a materiálu a zároveň spoľahlivé predchádzanie prestojom vo výrobe je výzvou pre spoločnosti vo všetkých odvetviach priemyslu. Automatizované procesy umožňujú ukladať a vyhľadávať aj veľké množstvá tovaru - v kratšom čase a s väčšou presnosťou. Niet preto divu, že dynamické transportné systémy a zakladače čoraz častejšie nahrádzajú ručnú prácu v sklade. Ďalším faktorom vyššej efektívnosti je transparentnosť procesov. Dôležité je monitorovanie všetkých krokov procesu - od obstarávania surovín, sledovania výroby až po spotrebu a likvidáciu. Spoločnosť Balluff ponúka spoľahlivé riešenia pre intralogistiku, ako aj presné riešenia identifikácie s možnosťou softvérového riadenia.
Montáž, robotika a kontrola chýb: Dátový tok, kontrola procesov, výroba pod kontrolou
Zber signálov, zhromažďovanie údajov a sledovanie procesu montáže alebo vizualizácia stavu výroby: Balluff pomôže bez námahy zvládnuť všetky tieto úlohy v montáži.
Na splnenie vysokých výrobných požiadaviek možno využiť škálu montážnych metód, od manuálnych pracovísk až po vysoko automatizované výrobné linky s využitím robotiky. V inovatívnej oblasti robotiky podporujeme maximalizáciu efektívnosti a zabezpečenie vysokej kvality výrobkov - napríklad riešeniami, ktoré eliminujú ťahanie káblov, umožňujú rýchlu výmenu nástrojov a uľahčujú interakciu medzi človekom a strojom.
Aby sa v zložitých výrobných procesoch nevyskytli žiadne chyby, ponúkame na integráciu do vašich aplikácií riešenia na kontrolu chýb. Umožňujú priebežnú kontrolu kvality, ktorá zvyšuje celkovú efektívnosť zariadenia (parameter OEE).
Inteligentné procesy a monitorovanie stavu: Flexibilné, inteligentné, bezproblémové
Vďaka systémom na monitorovanie procesov a stavu pozostávajúcim z inteligentných komponentov prispieva spoločnosť Balluff k efektívnej a bezproblémovej prevádzke strojov a systémov v priemysle.
Senzory môžu napríklad zabrániť neplánovaným odstávkam tým, že spoľahlivo zaznamenávajú a monitorujú úroveň naplnenia, teplotu alebo tlak, poskytujú údaje o stave systému a umožňujú tak vykonávať preventívnu údržbu. Rýchlejšie rozpoznáte zmeny, ako je opotrebenie alebo dokonca poruchy jednotlivých komponentov, a môžete lepšie koordinovať ich údržbu. Senzory Balluff dokážu automaticky monitorovať definované limitné hodnoty výrobných zdrojov a informovať vás, ak sú podhodnotené - alebo priamo zmeniť poradie zdrojov. Nahrádza to manuálne kontroly a zvyšuje celkovú efektívnosť zariadenia (OEE).
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances