Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Oceliarsky a hutnícky priemysel

Bezpečnosť a flexibilita z jedného zdroja

Oceliarsky a hutnícky priemysel

Či už automobilový priemysel, letectvo alebo kozmonautika, zásobovanie energiou, stavebníctvo alebo lekárske technológie - oceľ zohráva významnú úlohu všade. Pretože je extrémne prispôsobivá a spĺňa najvyššie požiadavky. Jej konzistentná kvalita z hľadiska ochrany proti korózii, nízkej hmotnosti alebo vysokej ťažnosti zaručuje komplexné procesy, vďaka ktorým tieto vlastnosti zostanú reprodukovateľné aj za najťažších podmienok.

Spojenie optimálneho riadenia kvality s účinnými a bezpečnými procesmi si vyžaduje najvyššiu kvalitu zariadenia a strojov. Najlepšie vybavené špičkovými snímačmi a systémami, ako aj vyhovujúcou technológiou siete spoločnosti Balluff. Odolné voči vysokým teplotám, nárazom a vibráciám, mimoriadne robustné a spoľahlivé, naše technológie vyvinuté špeciálne pre náročné prostredia zaručujú maximálnu dostupnosť zariadenia a výkonnosť stroja v každej fáze.

Koksov. stroje, koksov. batéria, dopravné zariadenia: Optimálny začiatok vo výrobe ocele

Bez keď a ale: kontinuálny proces má najvyššiu prioritu v oceliarňach. Dbajte na tieto vysoké štandardy hneď od začiatku. Spoločnosť Balluff vám ponúka vysoko spoľahlivé riešenia pre širokú škálu úloh v koksovacích strojoch, koksovacích batériách a dopravných zariadeniach.

Presne tam, kde sa to stáva skutočne horúcim, dokáže presvedčiť náš robustný magnetostrikčný snímač na meranie pozície BTL do 100 °C. Spoľahlivo riadi všetky pohyby pri vsádzaní do pece v koksovni. Riadenie pece sleduje systém merania polohy s ochranou proti výbuchu, ktorý je dokonale prispôsobený pre plynové prostredie. A pri koksovacej batérii preberá priemyselná RFID úplne sebestačne správne polohovanie plniacich, výtlačných a prenosných vozíkov - s veľkou vzdialenosťou písania a zápisu, super rýchlym prenosom dát a bez vizuálneho kontaktu.


Vysoká a oblúková pec: Perfektne ovládať magnetické polia a vysoké teploty

Na žiadnom inom mieste v oceliarni nemá technologická bezpečnosť taký význam ako pri vysokých a oblúkových peciach. Najmä preto, že po uvedení do prevádzky sú vystavené najvyšším teplotám v priebehu hodín a rokov. Ťažko predstaviteľné bez nepretržitého vodného chladenia a recyklácie.

Rovnako procesno-kriticky: absolútne spoľahlivé zvládnutie magnetických polí, bezpečné napájanie a odstránenie plynu pri výrobe surového železa vo vysokej peci, presné umiestnenie elektród v oblúkovej peci a riadenie dopravných zariadení. Dosť dôvodov, aby sme sa zamerali na každý detail.

Riešenia spoločnosti Balluff preberajú ovládacie funkcie v rozhodujúcich kľúčových pozíciách: Naše tlakové snímače merajú spoľahlivo tlak vody a vzduchu. Magnetostrikčné snímače na meranie pozície alebo indukčné snímače Standard monitorujú ovládanie klapiek vo vysokej peci na reguláciu prívodu a odvádzania vzduchu. A v oblúkovej peci kontrolujú indukčné snímače odolné voči zváraniu a magnetickému poľu presnú polohu elektródy skôr, ako ju správne zachytia snímače farieb.


Zariadenie na plynulé odlievanie: Maximálna flexibilita pre rôzne formáty

S rastúcou efektívnosťou sa zvyšujú požiadavky na zariadenie na plynulé odlievanie. Veľké sily, vibrácie a šoky musia byť zvládnuteľné: pri kokilovom pohybe na homogenitu tekutého kovu, ako aj na zdvíhacom nosníku na prepravu brám a predvalkov. Preto neexistuje žiadna cesta okolo rozsiahlych opatrení monitorovania procesu.

Investícia sa oplatí, pretože len týmto spôsobom môžete zabrániť nákladným prestávkam v odlievaní dokonca aj v ich počiatkoch, môžete zlepšiť kvalitu výrobkov a zvýšiť ponuku ponúkaných produktov.

O kvalite ocele rozhodujú kontinuálne odlievané segmenty. Tam sa dosiahnu požadované vlastnosti v závislosti od stupňa, teploty a času transformácie. Navyše je popri používanej technológii potrebná maximálna flexibilita a najvyššia spoľahlivosť. Snímače a systémy od spoločnosti Balluff ponúkajú istotu a zaručujú vám konštantný, plynulý priebeh procesu pri najrôznejších formátoch výrobkov. Vďaka automatickému nastaveniu formátu môžete realizovať každú novú zákaznícku požiadavku.


Valcovanie za tepla a výr.hrubého plechu: Pre nepretržite bezpečný proces

Pri valcovaní za tepla a pri výrobe hrubého plechu musíte znova zvládnuť veľké sily. Okrem toho sa vyskytujú aj otrasy, vibrácie a pôsobenie sily: napríklad pri valcovaní a chladení alebo pri rezaní na hotové rozmery s priloženými skúšobnými krokmi. Okrem toho je dôležité odolávať vlhkosti často spôsobenej vodným chladením na valcovacej stolici.

Ako výrobca hrubého plechu potrebujete efektívne systémy a vhodné kontrolné zariadenia pre všetky etapy procesu. V spoločnosti Balluff získate prvotriednu technológiu, ktorá vám umožní komplexne zvládnuť najrôznejšie operácie od brám až k zvitku: Moduly prevádzkovej zbernice, snímače teploty, systémy merania pozície, priemyselné systémy RFID a snímače Vision.


Valc. za studena a zušľachť. povrchu: Najvyššia presnosť v cieli

Predtým než oceľ opustí továreň, je spracovaná čo najviac pre neskoršie použitie: valcovaná ako plech, drôt alebo koľajnica a vybavená povrchovou úpravou. Aj tie najmenšie chyby sú nezvratné a neskôr sa ukážu na výrobku. Kvalita cieľa je preto rozhodujúca pre úspech na trhu.

Spoločnosť Balluff ponúka vysokú presnosť pri valcovaní za studena a pri povrchovej úprave: kvalitné výrobky, ktoré sa môžu použiť na dosiahnutie najvyšších značiek v posledných niekoľkých metroch - na tanečnom valci, na prevíjadle, na nanášacom zariadení alebo pri kontrole kvality.

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať