- Vynikajúce senzory a sieťové technológie pre baliaci, potravinársky, nápojový, farmaceutický a kozmetický priemysel
- Mobilné pracovné stroje
- Oceliarsky a hutnícky priemysel
- Veda o živote
- Technika pohonov
- Príspevok snímačov a automatizácie k efektívnemu obrábaniu kovov
- Automobilový priemysel a dodávatelia pre automobilový priemysel
- Priemyselné odvetvie - výroba plastov
- Získavanie energie
- Biela technika
- Elektrotechnický priemysel
- Revolúcia v automatizácii výroby batérií: zabezpečenie maximálnej efektívnosti a kvality
- Priemysel spracovania pneumatík
- Doprava
- Automatizácia procesov v logistike
- Snímače - zmysly robota: presnosť a efektívnosť, použitie snímačov v robotike
- Automatizácia vo výrobe polovodičov
- Pneumatické a hydraulické komponenty
Snímače - zmysly robota: presnosť a efektívnosť, použitie snímačov v robotike
Snímače, technológie dátových sietí, identifikácia a sledovateľnosť pre optimalizáciu výrobných procesov
Automatizácia a výroba robotov si vyžaduje vysokú presnosť, rýchlosť a flexibilitu. Spoločnosť Balluff podporuje tieto požiadavky pomocou senzorov a komponentov, ktoré zvyšujú spoľahlivosť a efektívnosť automatizácie. Naše technológie sú určené pre výrobcov, konštruktérov strojov a systémových integrátorov a umožňujú plynulejšie operácie v odvetviach, ako je automobilový priemysel, výroba batérií, balenie výrobkov a elektronika.
Balluff pomáha dosiahnuť maximálnu prevádzkovú efektivitu robotických aplikácií ponukou odolných snímačov určených pre zváranie prostredie ako aj aplikácie v čistých priestoroch, dátové riešenia v oblasti priemyselných sietí pre optimalizovaný tok údajov, ponukou RFID a optických čítačiek kódov na sledovanie toku materiálu vo výrobe, ako aj snímačov na monitorovanie stavu určených najmä pre prediktívnu údržbu.
Okrem zvýšenia efektívnosti a zlepšenia kvality výrobkov naše produkty nasadzujú na presné a flexibilné robotické aplikácie, ako napríklad rýchla a bezchybná výmena nástrojov na robotických ramenách, presné polohovanie obrobkov, sledovanie mobilných robotov a dopravníkových systémov.
Dožičte si efektivitu a presnosť pri robotickej manipulácii s materiálom
Naša 3D vizualizácia ukazuje, ako automatizácia podporuje robotickú manipuláciu s materiálom, aby bola bezpečnejšia, efektívnejšia a menej chybová. Od snímačov na monitorovanie stavu, dátových sieťových modulov, RFID, SmartLights, optických snímačov na detekciu objektov až po indukčné spojky, ktoré eliminujú opotrebovanie kontaktov.
1
Prehľad
1
Tu si môžete pozrieť, ako komponenty Balluff v praxi spolupracujú, aby umožnili plynulý a presný tok materiálu v robotických aplikáciách pick and place.
Kliknutím na obrázok získate podrobné informácie.
2
Značky UHF RFID
2

Značky UHF RFID, respektíve BIS UHF pre frekvencie 860 až 960 MHz vám ponúkajú širokú škálu nosičov údajov - UHF tagov pre najrôznejšie aplikácie.
Možno ich napríklad použiť na priamu montáž na kov, na označovanie nástrojov, na aplikácie pri vysokých teplotách a na jednorazové riešenia ako samolepiace štítky UHF.
3
Čítacie/zapisovacie hlavy a antény UHF
3

Naše čítacie/zapisovacie hlavy sú modulárne a umožňujú flexibilný návrh a realizáciu vašich identifikačných úloh, napr. na dopravných linkách, bránach alebo skladovacích systémoch.
Sú k dispozícii v rôznych verziách pre rôzne rozsahy automatizácie a rôzne aplikácie.
Dosah závisí od kombinácie použitej čítacej/zapisovacej hlavy alebo antény a nosiča údajov, ako aj od konfigurácie vyhodnocovacej jednotky.
4
Vyhodnocovacie jednotky UHF
4

Vyhodnocovacia jednotka - procesor BIS V určená pre viac RFID frekvencií zmenšuje skladové zásoby. Možno ju používať flexibilne a umožňuje aj zmiešanú prevádzku všetkých typov produktov (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U).
Na jednej vyhodnocovacej jednotke BIS V možno súčasne prevádzkovať až štyri čítacie/zapisovacie hlavy. Podporuje aj všetky bežné, celosvetovo štandardizované priemyselné dátové protokoly na použitie vo všetkých typoch priemyselných aplikácií.
5
SmartLight
5

Majáčik SmartLight, vybavený rozhraním IO-Link, indikuje dôležité alebo kritické stavy, ako je stav stroja, úroveň naplnenia, teplota alebo poloha zariadenia, pomocou viacfarebných LED diód.
Všetky farby sa dajú individuálne definovať a signalizujú dôležité až kritické stavy stroja. Z farebnej škály môžete ľahko odčítať tendencie, priebeh a trendy fyzikálnych veličín.
6
Sieťové moduly
6

Nová generácia dátových sieťových modulov od spoločnosti Balluff, vyvinutá na bezproblémové pripojenie snímačov a akčných členov, ponúka parametrizáciu a diagnostiku prostredníctvom integrovaného displeja, LED diód a webového servera. Sú kompatibilné s IIoT a podporujú REST API a MQTT protokoly.
Tri triedy IO-Link masterov - Entry, Standard a Advanced - umožňujú vybrať si správnu úroveň výkonu podľa vašich požiadaviek. Vo všetkých triedach sú k dispozícii multiprotokolové verzie, ktoré podporujú najbežnejšie priemyselné siete Ethernet. Puzdrá z kovu, plastu a pre washdown prostredie umožňujú použitie mastrov v akomkoľvek priemyselnom prostredí.
Robustné celokovové puzdro navyše vydrží mimoriadne zaťaženie. Pre vás to znamená, že môžete profitovať z vysokého výkonu vo všetkých oblastiach
7
Bezpečný modul I/O
7
Modul bezpečnostných vstupov/výstupov od spoločnosti Balluff spája automatizačnú a bezpečnostnú technológiu prostredníctvom IO-Link. S modulom Safety over IO-Link získate to najlepšie z oboch svetov.
Integrácia priemyselnej bezpečnostnej technológie ešte nikdy nebola taká jednoduchá. Pripojte takmer akékoľvek bezpečnostné zariadenie pomocou štandardizovaných, cenovo výhodných káblov M12, pričom centrálna parametrizácia prostredníctvom riadiacej jednotky zjednodušuje proces.
Informácie dôležité z hľadiska bezpečnosti sa prenášajú priamo do riadiaceho systému prostredníctvom nadradenej jednotky. Použitie Profisafe cez Profinet zabezpečuje bezpečnú komunikáciu s riadiacim systémom.
8
Moduly I/O
8

Moduly I/O od spoločnosti Balluff pripájajú binárne a analógové snímače a akčné členy k riadiacej úrovni prostredníctvom protokolu IO-Link.
Použitím našich modulov môžete výrazne znížiť počet káblov. Okrem toho naše moduly I/O ponúkajú ďalšie funkcie na predbežné spracovanie signálu a rozšírené možnosti diagnostiky. Rôzne konštrukcie a technológie pripojenia otvárajú riešenia pre širokú škálu požiadaviek, a to aj v extrémnych prostrediach.
9
Indukčné spojky
9

Pevné zapojenie snímačov a akčných členov má svoje nevýhody: V automatizácii sú káble, kontakty a konektory často vystavené vysokému zaťaženiu, ktoré môže viesť k únave a poškodeniu - s možnými nákladnými prestojmi strojov.
Naše indukčné spojky riešia tento problém bezkontaktným prenosom údajov a energie cez vzduchovú medzeru, čím zabraňujú mechanickému opotrebovaniu.
Tým sa zvyšuje dostupnosť systému, skracuje sa čas cyklu a zvyšuje sa flexibilita procesu. Jednotky sa navyše dajú rýchlo oddeliť, ľahko sa s nimi manipuluje a sú bezúdržbové - ideálne na rýchle prispôsobenie novým požiadavkám.
10
Optoelektronické snímače
10

Optoelektronické snímače od spoločnosti Balluff spoľahlivo zisťujú prítomnosť a polohu objektov. Spoľahlivo a s vysokou presnosťou monitorujú aj tvar, farbu, vzdialenosť alebo hrúbku. V porovnaní s bezkontaktnými spínačmi s indukčnou alebo kapacitnou technológiou majú výrazne vyšší detekčný rozsah.
Spoločnosť Balluff vám ponúka široký sortiment výrobkov. Môžete získať snímače vo všetkých typoch svetla, od červeného svetla až po infračervené svetlo a laserovú technológiu. Senzory s rôznym dosahom, s potlačením pozadia aj bez neho a v mnohých rôznych vyhotoveniach. Náš sortiment dopĺňajú minisenzory, farebné senzory, svetelné pásy a kontrastné snímače pre špeciálne aplikácie. So spoločnosťou Balluff môžete využívať nielen ich maximálnu spoľahlivosť, ale aj maximálnu flexibilitu.
11
Monitorovanie stavu
11
Snímače na monitorovanie stavu od spoločnosti Balluff zaznamenávajú rôzne fyzikálne veličiny - napríklad vibrácie, teplotu, vlhkosť a okolitý tlak - spracúvajú ich a poskytujú požadované údaje systému vyššej úrovne prostredníctvom IO-Link.
Vďaka štandardizovanému protokolu IO-Link možno snímače pohodlne parametrizovať a vyhodnocovanie v snímači individuálne prispôsobiť aplikácii.
Vďaka flexibilnej konfigurácii procesných údajov možno ľubovoľne konfigurovať a cyklicky prenášať až päť nameraných alebo predspracovaných údajov.
Naše senzory na monitorovanie stavu preto významne prispievajú k efektívnej a bezproblémovej prevádzke akéhokoľvek systému a výrazne zvyšujú efektívnosť celého systému.

Keď si vyberiete spoločnosť Balluff, spolupracujete s lídrom v oblasti technológií priemyselnej automatizácie, ktorý sa usiluje o optimalizáciu vašich robotických aplikácií a strojov a o zvýšenie produktivity a inovácie vo vašom podniku.
Tom Knauer, Global Market Segment Manager Robotics & Automation
Produkty, na ktoré sa zameriavajú robotické aplikácie
Špecializované snímače a komponenty navrhnuté na podporu automatizácie v robotike. Naše produkty vám pomôžu zvýšiť OEE (celkovú efektívnosť zariadenia) a zabezpečiť kvalitu výroby - od digitalizácie toku údajov pomocou IO-Link až po senzory na monitorovanie stavu.

Priemyselná brožúra o automatizácii a robotoch
Ponorte sa hlbšie do robotických aplikácií, v ktorých naše snímače a komponenty pomôžu vyťažiť maximum z vašich procesov - či už ste systémový integrátor, prevádzkovateľ závodu, výrobca robotov alebo dodávateľ koncových nástrojov.
Robotické bunky a dátové siete
Nástroje robotov
Polohovanie
Integrita procesov
Manipulácia
Zváranie
Mobilné roboty a prepravné systémy
Senzory pre robotiku: kľúč k efektívnej automatizácii v robotike
Naše senzory sú pre automatizáciu kľúčové, pretože zlepšujú vnímanie, reakcie a presnosť robotov. Tieto snímače dokážu v reálnom čase zisťovať podmienky prostredia, ako je poloha, tlak, teplota a pohyb, a prenášať údaje priamo do riadiacich systémov. V automatizácii robotov umožňujú senzory presnú navigáciu mobilných robotov, presné polohovanie obrobkov a bezpečnú a rýchlu výmenu nástrojov na robotických ramenách.
Bezproblémovou integráciou snímačov do automatizačných riešení môžu spoločnosti zvýšiť efektívnosť a flexibilitu svojich procesov, minimalizovať prestoje a zabezpečiť vyššiu kvalitu výrobkov. Robotické senzory sú nielen základom optimalizácie existujúcich systémov, ale aj hnacou silou inovácií v priemyselnej automatizácii.
Objavte odvetvia, v ktorých sú naše komponenty pre robotickú automatizáciu v centre pozornosti
Máte otázky? Kontaktujte našich odborníkov na robotickú automatizáciu!
Downloads
-
Industry brochure industrial robotics
-
Industry brochure intralogistics
-
Industry brochure battery industry
-
Industry brochure white goods – household appliances
-
Industry brochure assembly and handling
-
Industry brochure welding resistant sensors