- Vynikajúce senzory a sieťové technológie pre baliaci, potravinársky, nápojový, farmaceutický a kozmetický priemysel
- Mobilné pracovné stroje
- Oceliarsky a hutnícky priemysel
- Veda o živote
- Technika pohonov
- Príspevok snímačov a automatizácie k efektívnemu obrábaniu kovov
- Automobilový priemysel a dodávatelia pre automobilový priemysel
- Priemyselné odvetvie - výroba plastov
- Získavanie energie
- Biela technika
- Elektrotechnický priemysel
- Revolúcia v automatizácii výroby batérií: zabezpečenie maximálnej efektívnosti a kvality
- Priemysel spracovania pneumatík
- Doprava
- Automatizácia procesov v logistike
- Snímače - zmysly robota: presnosť a efektívnosť, použitie snímačov v robotike
- Automatizácia vo výrobe polovodičov
- Pneumatické a hydraulické komponenty
Priemyselné odvetvie - výroba plastov
Presnosť a vysoká dostupnosť zariadení
Plast je materiál 21. storočia. Rozsah možností použitia plastu je ohromný a čoraz viac sa rozširuje vďaka novým zloženiam, čím rastú aj požiadavky na výrobu a konštrukciu strojov. Spoločnosť Balluff vám ponúka vysokovýkonné snímače a systémové riešenia s kvalitnou sieťovou a spojovacou technikou. Zároveň tak máte ideálne predpoklady na to, aby ste si spoľahlivo poradili s čoraz väčšou rozmanitosťou. Vysoká kvalita našich riešení umožňuje vyspelé koncepcie zariadení, podporuje dostupnosť strojov a prispieva k ich efektívnemu používaniu: Či už pre manipuláciu s materiálom, pri vstrekovaní a fúkacích formách alebo pripájaní do priemyselnej siete.
Manipulácia s materiálom: Ako zabezpečiť optimálny proces
Optimálny proces pri manipulácii s materiálom zabezpečí čistotu plastu. Detekciu hladiny vám zabezpečia naše kapacitné ultrazvukové snímače. S identifikáciou pomôžu naše RFID riešenia.
Sledovanie dráhy granulátu, plniacich a stužovacích látok zo sila do miešača až po vstrekolis. V rôznych výrobných linkách a v každej jednotlivej šarži. Rýchlo, precízne a spoľahlivo tak dosiahnete presné dávkovanie zložiek v novej receptúre. Zvýšite hospodárnosť a kvalitu výroby a znížite reklamácie. RFID priebežne zaznamenáva všetky údaje o procese a výrobkoch. Kontinuálna dokumentácia poskytuje právnu bezpečnosť.
Odlievanie vstrekovaním: Každý detail pod kontrolou
Vo veľmi presnom vstrekovacom procese musí sedieť každý krok. Od vstrekovania tvarovacej hmoty cez pohyby závitovky až po vyhadzovanie hotového výlisku. Všetky pohyby vo vstrekolise môžete spoľahlivo kontrolovať s našimi kvalitnými riešeniami.
Naše indukčné systémy na meranie pozície pomáhajú pri rýchlom plnení foriem a naše kapacitné snímače kontrolujú ich správne naplnenie. Jemné zatváranie foriem preberajú magneticky kódované systémy na meranie pozície. Robustné snímače tlaku integrované v hydraulickom valci zaručia, aby boli upínacie dosky správne zatvorené. Na vysokú presnosť opakovania a odolnosť našich komponentov optimalizovaných testami High-Accelerated-Lifetime (HALT) sa môžete spoľahnúť. S robustným dizajnom predlžujeme životnosť a prispievame k disponibilite zariadení. Kvalita znamená presnosť. Elimonácia výpadkov znamená hospodárnosť.
Tvarovanie vyfukovaním: Hospodárne vďaka optimálnemu využitiu materiálu
Pri tvarovaní vyfukovaním ponúkame presnosť pre optimálne využitie materiálu. Zaručujeme presné vytláčanie hadíc, umožňujeme dosiahnutie správnej štruktúry viacerých plastových vrstiev.
Výroba zásobníkov s vnútornými stenami odolnými voči kyselinám, s rôznymi hrúbkami stien alebo v rôznych farbách. Hospodárna a kvalitná výroba. Len pri presnom spracovaní jednotlivých materiálov si môžete byť istí, že nádrže, zásobníky alebo fľaše budú mať potrebné vlastnosti.
Spájanie a zváranie materiálov bez švov: Všetky zvary a spoje pod kontrolou
Pre kvalitné spojenie rovnakých alebo rôznych materiálov poskytuje ultrazvukové, ako aj vibračné zváranie tie najlepšie predpoklady. S týmito technikami zvárania sa dá najlepšie zvládnuť mechanická pevnosť a vodotesnosť pri spájaní materiálov.
Na spoľahlivú kontrolu miesta zvaru slúžia naše riešenia. Platí to aj pre špecifické odvetvia, ako potravinársky priemysel alebo medicínska technika a elektrotechnika. Proces kontinuálne sledujete. Rýchle systémy merania dráhy zabezpečia údaje o polohe a univerzálne priemyselné kamery zabezpečia vizuálnu kontrolu kvality. Zvarové spoje, veľkosti, vzdialenosti, výrobné stupne – všetko pod kontrolou. Navyše, s našimi kamerami SmartCamera získate bonus komfortnej obsluhy.
Automatizácia a robotika: Úspora nákladov s optimálnou sieťou
Automatizácia s využitím robota nie je nevyhnutne spojená s vysokými nákladmi na inštaláciu a údržbu. Bezdotykový prenos signálov a energie pomocou indukčných väzbových členov pomôže zabudnúť na zlomené a pretrhnuté káble. Použitie týchto rýchlo odpojiteľných jednotiek umožní veľkú flexibilitu.
Stávkou na IO-Link,výrazne zjednodušíte topológiu siete. Minimalizujete náklady na inštaláciu a získate odolnosť proti rušeniu. S komunikačným štandardom integrujete všetky snímače na sieti. IO-Link umožní diagnostiku a nastavovanie parametrov. Ponúka transparentnosť a znižuje množstvo potrebných komponentov. V optimálnej sieti prepojíte IO-Link komponenty so sieťovým modulom IO-Link a združíte tak signály. Získate enormnú úsporu času a peňazí. Portfólio IO-Link od spoločnosti Balluff s inteligentnými snímačmi, sieťovými a vstupnými/výstupnými modulmi vám ponúka bezkonkurenčne široký výber.
Downloads
-
Industry brochure plastics industry