- Vynikajúce senzory a sieťové technológie pre baliaci, potravinársky, nápojový, farmaceutický a kozmetický priemysel
- Mobilné pracovné stroje
- Oceliarsky a hutnícky priemysel
- Veda o živote
- Technika pohonov
- Príspevok snímačov a automatizácie k efektívnemu obrábaniu kovov
- Automobilový priemysel a dodávatelia pre automobilový priemysel
- Priemyselné odvetvie - výroba plastov
- Získavanie energie
- Biela technika
- Elektrotechnický priemysel
- Revolúcia v automatizácii výroby batérií: zabezpečenie maximálnej efektívnosti a kvality
- Priemysel spracovania pneumatík
- Doprava
- Automatizácia procesov v logistike
- Snímače - zmysly robota: presnosť a efektívnosť, použitie snímačov v robotike
- Automatizácia vo výrobe polovodičov
- Pneumatické a hydraulické komponenty
Technika pohonov
Zvýšenie energetickej účinnosti - zvýšenie kvality
Spoločnosť Balluff vám ponúka široké portfólio snímačov a systémov na meranie pozície s najrôznejšími technológiami, ktoré sú špeciálne prispôsobené moderným požiadavkám elektrickej, hydraulickej a pneumatickej techniky pohonov.
Môžete si vybrať zo širokého, flexibilne použiteľného spektra výrobkov.
Na základe vašich želaní a podľa špecifických zadaní samozrejme vyvíjame aj na mieru šité riešenia a individuálne ich pre vás zostavujeme.
Prehľad hlavných výhod:
- zlepšenie energetickej efektívnosti strojov a zariadení
- regulované strojové procesy, kontrolované pohyby
Na integráciu do lineár. a rot. pohonov: Kompaktná, vysokopresná technika
Pre čo najkompaktnejší pohon sú bezpodmienečne potrebné integrované systémové riešenia snímačov. Na priamu integráciu do lineárnych a rotačných pohonov sa skvelo hodia magneticky kódované systémy BML merajúce dráhu a uhol s bezkonkurenčne malými rozmermi.
Tieto polohovacie systémy sa skladajú zo snímača a magnetického meracieho telesa, ktoré vďaka magnetickej technológii disponuje absolútne homogénnym magnetickým poľom. Toto je zárukou vysokej funkčnej spoľahlivosti, nízkej hysterézy a minimálnych odchýlok linearity.
Snímač sa pohybuje vo vzdialenosti 5 mm nad kódovaným meracím telesom a pracuje úplne bez dotyku. Pritom poskytuje absolútny alebo prírastkový signál polohy.
Meracie teleso získate ako pásový materiál pre lineárnu prevádzku a v tvare krúžka alebo kotúča pre rotujúce pohyby.
Pre viac flexibility si môžete vybrať spomedzi rôznych rozhraní (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ, IO-Link).
Sys. spät. väzby pre priame lin. pohony: Vysoká energetická účinnosť a kvalita pohonu vďaka vysokopresným a dynamickým systémom
Vysokopresné a dynamické systémy merania pozície BML značky Balluff zabezpečujú vysokú energetickú účinnosť a kvalitu pohonu. Tieto systémy pracujúce v reálnom čase tak poskytujú optimálnu spätnú väzbu polohy s najvyššou energetickou účinnosťou pre najlepšiu kvalitu regulácie – dokonca vtedy, keď rýchlosť posuvu vo zvlášť dynamických aplikáciách predstavuje 10 m/s. Vďaka rozlíšeniu 1 µm sa dosahujú triedy presnosti až ±7 µm.
Spätný signál polohy v torznom motore: Ploché konštrukcie pre veľké duté hriadele
Keď ide o vysokodynamické, rýchle a presné úlohy posuvu a polohovania, sú torzné motory s magneticky kódovanými systémami na meranie uhlov BML tou správnou voľbou.
Pri používaní v servomotoroch zabezpečujú presné spätné hlásenie polohy. To je rozhodujúce pre presnosť polohovania, energetickú účinnosť, životnosť a dizajn celej aplikácie. Vďaka malej snímacej hlavici a plochému kódovaciemu disku s veľkým vnútorným priemerom sú magneticky kódované systémy dokonale integrovateľné do torzných motorov.
optimálna kvalita regulovania: vysokopresný výsledok merania
stála veľká presnosť polohovania: absencia vôle a hysterézy
plochý pohon: plochý kódovací disk
s rozhraním SIN/COS a rozhraním ABZ
Zaznamenávanie konc. a jednotl. polôh: Rozsiahle portfólio minisenzoriky pre optimálne riešenia
Na detekciu koncových polôh a referenčných polôh pre vás binárne snímače najrôznejších technológií spoľahlivo zaručujú zisťovanie polôh. S malými rozmermi a nízkou hmotnosťou presvedčia naše miniatúrne konštrukčné rady pri nedostatku priestoru, ako aj pri používaní na pohyblivých aktuátoroch a osiach. Napríklad pri uchopovačoch, portálových nakladačoch alebo v aplikáciách „Pick and Place“, kde každý gram ušetrenej energie zvyšuje energetickú účinnosť zariadenia.
V celej konštrukcii stroja a zariadenia sa snímajú otáčky – napríklad priamo v pohone alebo na rozličných hriadeľoch baliaceho stroja. Na meranie otáčok a rozpoznávanie smerov otáčania a časov nečinností od nás získate riešenie prispôsobené vašim požiadavkám. Na účely jednoduchého zisťovania si často vystačíte s jedným indukčným snímačom, alebo v prípade súčasného rozpoznávania smeru otáčania s dvomi indukčnými snímačmi Standard.
Pre potreby náročného používania pri vysokých otáčkach alebo presnom určovaní otáčok sú tou správnou voľbou naše systémy na meranie uhlov s magneticky kódovanými krúžkami.
Digital. procesu upín. v motor. vretene: Monitorovanie upínacích dráh nástrojov
Inteligentné hnacie a upínacie riešenia, pri ktorých sa senzorika integruje do motorového vretena, sa čoraz viac stávajú hnacou silou inovácií v obrábacích strojoch. Snímače potrebné na rýchlu a hladkú výmenu nástrojov sú dostupné v stále menších a inteligentnejších variantoch. Tieto je možné dobre integrovať do upínacej techniky, nezávisle od toho, či sa tieto aktivujú elektricky, hydraulicky alebo pneumaticky. So snímačmi a systémami na meranie pozície značky Balluff monitorujete priamo v motorovom vretene proces upínania a uvoľňovania nástrojov.
Pomocou chytrých kombinácií tlakových snímačov alebo rôznorodo redundantných systémov na meranie dráh, ktoré spočívajú na najrôznejších technológiách, môžete realizovať zvýšenú úroveň bezpečnosti pre celý systém.
Digitalizácia motorového vretena pomocou IO-Link
Pomocou nových systémov snímačov IO-Link a systémov merania môžete upínaciu techniku motorového vretena jednoducho zapojiť do ovládania alebo digitálnej siete a motorové vreteno digitalizovať. Podarí sa vám to pomocou otvoreného snímača IO-Link Standard, ktorý nezávisle od zbernice umožňuje komunikáciu na úrovni snímač/aktor s infraštruktúrou Industrial Internet of Things (IIoT).
Vďaka pokrokovej technológii IO-link budú motorové vretená inteligentnejšie a v dobrej forme pripravené na digitalizáciu a priemyselný Internet vecí IIoT).