Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Pneumatické a hydraulické komponenty

Maximalizácia účinnosti a spoľahlivosti pomocou pokročilých senzorových a sieťových technológií

Pneumatické a hydraulické komponenty

Spoločnosť Balluff ponúka najmodernejšie komponenty pre hydrauliku a pneumatiku, ktoré umožňujú bezproblémovú integráciu pokročilých technológií snímačov a monitorovania do hydraulických a pneumatických systémov. Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby zvyšovali účinnosť, zabezpečovali presnosť a minimalizovali prestoje v širokom spektre aplikácií.

Objavte inovatívne riešenia pre hydraulické a pneumatické systémy, ktoré sú prispôsobené vašim potrebám.

Ponúkame rôzne technológie snímačov na monitorovanie zdvihu a polohy, ako aj tlaku, teploty, prietoku a hladiny. Tento široký sortiment poskytne užívateľovi procesné aj servisné údaje.

Či už sa rozhodnete pre konvenčné riešenia, alebo chcete realizovať IIoT aplikácie, spoločnosť Balluff ponúka partnerskú podporu prispôsobenú Vašim potrebám z jedného zdroja.

Ďalšie kontaktné miesta pre jednotlivé oblasti použitia

Od hydraulických systémov až po digitálne riešenie pohonov

Senzory a pohony s rozhraním IO-Link sú dnes štandardom v automatizačnej technike. Štandardizovaný protokol IO-Link (IEC 61131-9) však ponúka významné výhody aj v hydraulickej technike, pokiaľ ide o plánovanie projektov, uvedenie do prevádzky a monitorovanie komponentov a stavu systému:

  • Analýza a dokumentácia v cloude

  • Monitorovanie a vizualizácia zhromaždených údajov

  • Autonomous axis in the field level

  • Detekcia prietokov kvapalín pomocou tepelného monitora prietoku BFF

  • Meranie teploty pomocou snímačov teploty BFT

  • Parametrizácia ventilov prostredníctvom rozhrania IO-Link

  • Monitorovanie tlaku pomocou našich snímačov tlaku (BSP)

  • Kontinuálna detekcia hladiny pomocou BTL: magnetostrikčné, lineárne snímače polohy

  • Monitorovanie hladiny pomocou detekcie medzných hodnôt s kapacitnými snímačmi Balluff (BCS)

Monitorovanie hydraulických jednotiek

Výkonné hydraulické čerpadlo alebo kompresor a súvisiaci elektromotor sú srdcom mnohých výrobných systémov.Condition Monitoring Toolkitvám poskytuje integrovaný systém na zaznamenávanie a analýzu údajov o stave stroja. Sada nástrojov analyzuje fyzikálne veličiny v hydraulickej jednotke a spoľahlivo a včas informuje o akýchkoľvek významných odchýlkach, aby ste mohli prijať opatrenia včas.

Ochrana pred výbuchom

Komponenty hydraulickej technológie sa používajú aj vnebezpečných oblastiachPríkladom je monitorovanie hydraulických alebo pneumatických valcov, monitorovanie hydraulicky a pneumaticky ovládaných ventilov a detekcia hladiny oleja alebo náplne.
Spoločnosť Balluff ponúka celý rad snímačov a prevodníkov s príslušnými regionálnymi certifikáciami.


Naše portfólio

Technológia snímačov

Technológia určená pre priemyselné dátové siete

Condition Monitoring

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás!

Videá

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
  • Sensors and Linear Position Sensors for use in a potentially explosive environment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať