- Vynikajúce senzory a sieťové technológie pre baliaci, potravinársky, nápojový, farmaceutický a kozmetický priemysel
- Mobilné pracovné stroje
- Oceliarsky a hutnícky priemysel
- Veda o živote
- Technika pohonov
- Príspevok snímačov a automatizácie k efektívnemu obrábaniu kovov
- Automobilový priemysel a dodávatelia pre automobilový priemysel
- Priemyselné odvetvie - výroba plastov
- Získavanie energie
- Biela technika
- Elektrotechnický priemysel
- Revolúcia v automatizácii výroby batérií: zabezpečenie maximálnej efektívnosti a kvality
- Priemysel spracovania pneumatík
- Doprava
- Automatizácia procesov v logistike
- Snímače - zmysly robota: presnosť a efektívnosť, použitie snímačov v robotike
- Automatizácia vo výrobe polovodičov
- Pneumatické a hydraulické komponenty
Elektrotechnický priemysel
Rýchla, spoľahlivá a hospodárna výroba elektrotechnických a elektronických výrobkov
Krátke životné cykly výrobkov, vysoký dopyt po inováciách a globálne, silne prepojené dodávateľské reťazce sú dôležitými hnacími silami elektrotechnického priemyslu. Vyrábať sa musí čo najrýchlejšie, najspoľahlivejšie a najhospodárnejšie - s čo najnižšou chybovosťou.
Moderné produkty Balluff vyhovujú požiadavkám trhu. Použitie v oblasti výroby PCB a elektroniky: od intralogistiky a sledovateľnosti cez robotiku, manipulačnú a montážnu techniku až po strojové videnie a monitorovanie stavu.
Mnohé z týchto tém a technológií v oblasti automatizácie výroby patria už desaťročia medzi kľúčové kompetencie spoločnosti Balluff. Inovatívnymi riešeniami však už reagujeme aj na novšie témy, ako je IIoT.
Podporujeme Vás širokou škálou riešení, prispejeme k bezchybnej a spoľahlivej výrobe elektrotechnických výrobkov.
Intralogistika a sledovateľnosť: Vysoká rýchlosť, vysoká transparentnosť - vysoká kvalita
Kontinuálne riadenie pohybu zásob a materiálu a zároveň spoľahlivé predchádzanie chybám je výzvou pre výrobu vo všetkých odvetviach.
Automatizované procesy umožňujú uskladniť a vyhľadať aj veľké množstvá tovaru alebo komponentov - v kratšom čase a s väčšou presnosťou. Inteligentné snímače a dátové siete v rámci priemyselného internetu vecí (IIoT) zabezpečia efektívne procesy v logistike. Zhromažďujú a spracúvajú údaje v reálnom čase a poskytujú základ rozhodovania pre autonómne a riadené procesy.
Dynamické transportné systémy a automatizované sklady čoraz viac nahrádzajú v sklade človeka. Zabezpečujú efektívne zásobovanie požadovaným tovarom, nepretržitú prevádzku so spoľahlivými komponentmi a zaručujú vysokú priepustnosť. A vďaka inovatívnym identifikačným riešeniam so softvérovo riadenými možnosťami kontroly sú nielen veľmi presné, ale umožnia aj sledovateľnosť vo vašej výrobe - dôležitý faktor pre vyššiu efektivitu.
Montáž a roboty: Optimalizovaný tok údajov a riadenie procesov
Či už treba zbierať signály, zbierať a sledovať údaje z procesu montáže, zobrazovať prevádzkové stavy alebo zabezpečiť kvalitu montáže: Balluff vám pomôže zvládnuť všetky tieto úlohy bez námahy.
Naše sieťové moduly sú určené pre decentralizovanú architektúru systému, sú vhodné na inštaláciu mimo rozvádzača a ako zberače dát pomôžu znížiť počet sieťových uzlov na absolútne minimum. IO-Link je zavedený štandard v oblasti automatizácie a je vhodný na integráciu širokej škály zariadení a snímačov. Optimálne riešenie aj pre IIoT a továreň budúcnosti.
V inovatívnej oblasti robotiky podporujeme maximalizáciu efektivity a zabezpečovanie vysokej kvality výrobkov - riešeniami, ktoré nahrádzajú zložitú a drahú kabeláž, umožňujú rýchlu výmenu nástrojov a uľahčujú interakciu medzi človekom a strojom.
Výroba plošných spojov: Presná a efektívna elektrotechnická výroba
Od smartfónov cez notebooky a televízory až po vysávače: takmer žiadne koncové zariadenie sa dnes nezaobíde bez elektroniky, a preto je vybavené plošnými spojmi PCB. Keďže ide o základný prvok, musí sa s nimi už pri výrobe zaobchádzať s náležitou starostlivosťou. Spoľahnite sa na naše priemyselné kamery, ktoré spoľahlivo kontrolujú kvalitu a dlhodobo udržiavajú kvalitu vašej výroby.
Krátke životné cykly výrobkov si vyžadujú mimoriadne prispôsobivé výrobné linky. Vďaka ďalším funkciám, ako sú napríklad diagnostické schopnosti, naše inteligentné snímače rozhodujúcim spôsobom prispievajú k zvýšeniu efektívnosti a flexibility.
Najmä v elektronickom priemysle zohráva stále väčšiu úlohu miniaturizácia: vysoký výkon linky a hustota integrácie sú nevyhnutnosťou - aj v prípade výroby dosiek s plošnými spojmi. Vyžaduje sa mimoriadne presná technológia snímačov a kamerových systémov na výrobnej linke. V spoločnosti Balluff nájdete oboje, a tak splníte požiadavky trhu.
Downloads
-
Industry brochure electronics industry