Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Ölç, Kontrol Et ve Düzenle

İşlem ortamını doğru şekilde besleyin

Proses ortamınızın doğru beslendiğinden emin olun

IO-Link ve basit blendajsız standart kablolar proses ortamınızın doğru beslenmesini sağlar. İhtiyacınız olan tek şey, verileri almak ve iletmek için bir IO-Link master'idir, böylece ana montajın tüm kontrol devresi için yalnızca bir veri yolu adresi kullanırsınız.

Örneğin, bir hidrolik silindirin yağ beslemesi için, tüm ilgili bileşenlerin - basınç, sıcaklık ve akış sensörleri, kontrol valfi ve optimum yağ akışını sağlayan hidrolik silindirin ölçümünü, kontrolünü ve düzenlenmesini tamamen otomatikleştirebilirsiniz.

Sensörler, yağın akışını, sıcaklığını ve basıncını ölçer. Bu veriler sürekli olarak master regülatör üzerinden değişken regülatöre geçirilir, regülatör verileri nominal değerle karşılaştırarak, gerekirse - bir yeniden ayarlama başlatır ve kontrol cihazına geri bildirim sağlar.

Hidrolik silindirin kontrol valfi tarafından doğru şekilde kontrol edilmesi artık mümkündür. Master ayrıca bu bilgiyi kontrolöre iletir ve bu da hidrolik silindir için konumlandırma komutları oluşturur. Bu komutlar sırayla, masterdan ihtiyaç duydukları yere gelir. Harika bir özellik: tüm kontrol devresini blendajsız, 3- veya 4 iletkenli kablolarla bağlayabilirsiniz.

Ölç, Kontrol Et ve Düzenle
1. Profinet, 4 × IO-Link master 2. Profinet kablosu, M12 → M12, blendajlı 3. Güç kablosu, 7/8 ", 4 iletkenli 4. IO-Link basınç sensörü 5. Profinet çevirici BTL7, maks. uzunluk 7.620 mm 6. IO-Link analog dönüştürücü, giriş 0...10 V DC 7. IO-Link analog çevirici, 0...10 V DC çıkış 8. M12 sensör hub'ı, analog 0...10 V DC, dijital 9. Tek uçlu kablo seti, M12 → M12, 4 iletken 10. Tek uçlu kablo seti, M12 → M12, blendajlı, 4 iletkenli 11. Dönüştürücü için mıknatıs 12. Güç kablosu, M12, 4 iletkenli

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.