Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Robotları Otomatikleştir

Basit bir M12 bağlantısı ihtiyacınız olan tek şey

Minimum duruş süresinden yararlanın

Modern robot sistemlerinin birçok sensöre ihtiyacı vardır - öncelikle robot kolunda. Bununla birlikte, uygun dinamikleri sağlamak ve enerji tüketimini en aza indirmek için kütlenin sınırlı olması gerekir. Birden fazla kablonun pahalı kablolaması, yüksek verimlilik elde etmeyi zorlaştırır.

IO-Link sayesinde bunun gibi zorluklar geçmişte kaldı. Robotun çalışmasını sağlamak için tek ihtiyacınız olan standart bir M12 bağlantısı - özel konektörlere gerek yok. G / Ç modülleri ve valf uçları kolayca bağlanır ve karmaşıklık azalır.

Endüktif bağlayıcılar, bir hava boşluğu boyunca aynı anda hem veri hem de güç göndererek hızlı ekipman değişimi sağlar. Tak ve çalıştır özelliğiyle yeni ekipman hızlı bir şekilde bağlanabilir ve IO-Link üzerinden kontrolör tarafından otomatik olarak parametrelendirilir. Kablo kopmalarıyla mücadele etmek yerine, yüksek esneklikten ve en az duruş süresi.

Robotları Otomatikleştir
1. IO-Link master 2. Fieldbus kablosu 3. Güç kablosu, 7/8 " 4. Endüktif bağlayıcı 40 × 40 mm, Taban, IO-Link, çift yönlü 5. Endüktif bağlayıcı 40 × 40 mm, Uzaktan, IO-Link, çift yönlü 6. M12 sensör hub'u, yapılandırılabilir, genişletme ile G / Ç 7. IO-Link valf arayüzü (Festo, Bosch Rexroth) 8. M12 sensör hub'ı, 16 giriş, PNP, 9. Tek uçlu kablo seti, M12 → M12, 4 iletken

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.