Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Sinyalizasyon

Çalışma durumlarının basit görselleştirilmesi

Mekanik yeniden yapılandırma olmadan kurulum

Hattınızdaki üretim dizisinin kesintisiz bir şekilde görselleştirilmesi gerekiyorsa, SmartLight sinyal kulesi ışığı mükemmel bir çözüm sunar. SmartLight trendleri ve eğilimleri gösterir, böylece çeşitli aşamaları sürekli olarak izleyebilirsiniz. Bu, çevrim sürelerini optimize eder ve olası darboğazları veya bakım ihtiyaçlarını erken gösterir.

Çeşitli modlar - çalışma ışığı, istif ışığı ve seviye modu - herhangi bir mekanik değişiklik yapmadan ayarlanabilir. Çalışan ışık ve renk gradyanı veya en fazla beş renk bölümünün gösterimi arasında seçim yapmak için denetleyiciyi kullanın.

Sadece önemli: SmartLight'ın güçlendirilmesi kolaydır.

Sinyalizasyon
1. IO-Link-master 2. Fieldbus kablosu 3. Güç kablosu, 7/8 " 4. IO-Link SmartLight, 5 segment ve sesli uyarı 5. Tek uçlu kablo seti, M12 → M12, 4 iletken 6. IO-Link SmartLight, 400 mm yüksekliğe sahip 7. IO-Link SmartLight, 100 mm yüksekliğinde

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.