Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Taşıma ve Montaj

Karmaşık görevler için bir ağ dağıtıcısı

İndirgenebilir modüller

SmartLight sinyal kulesi ışığıyla sinyalleri topluyorsanız, pnömatik değiştiriyorsanız, verileri kaydedip takip ediyorsanız veya çalışma koşullarını görüntülemek istiyorsanız, uzak veri kompresörü olarak kullanılan bir ağ distribütörü bu tür karmaşık görevleri yerine getirebilir: tüm analog fonksiyonlar, RFID uygulamaları, vana kontrolü, sinyalizasyon ve uzak I / O kullanımı.

Üretim bölüm başına bir IO-Link master, ihtiyacınız olan tek şey. Bu, çeşitli modülleri azaltmanıza ve ekipman seçeneklerini seçmenize ve seçimi kaldırmanıza olanak sağlar. Bu size büyük esneklik sağlar ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Aynı zamanda, bir IO-Link master son derece güçlüdür. Ekran, entegre sviç ve web sunucusu gibi ek özellikler sayesinde özellikle kullanıcı dostu kılan ek puanlar.

Taşıma ve Montaj
1. IO-Link master 2. Fieldbus kablosu 3. Güç kablosu, 7/8 " 4. M8 sensör hub'ı, 16 giriş, PNP 5. IO-Link valf arayüzü (Festo, Bosch Rexroth) 6. IO-Link SmartLight, 3 segment 7. Endüstriyel RFID, okuma/yazma kafası 8. Endüstriyel RFID, veri taşıyıcısı 9. Tek uçlu kablo seti, M12 → M12, 4 iletken 10. RFID tek uçlu kablo seti, M12 → M14, blendajlı, 4 iletkenli

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.