Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Veri İzleme

Tüm üretim prosesinde şeffaflık

ID ve işlem sinyallerini aynı anda kullanın

RFID ve IO-Link'li sensörlerin akıllı kombinasyonu tanımlama gereksinimlerinizi ve işlem sinyallerini aynı anda düşük maliyetle yerine getirmenizi mümkün kılar.

Kalite güvencesi söz konusu olduğunda, RFID sistemleri tüm üretim sırasını kaydeder ve izlenebilir hale getirir gerçek zaman. Veriler, ortam koşullarından bağımsız olarak okuma mesafeleri veya teknolojileri (düşük frekans, yüksek frekans, ultra yüksek frekans) dikkate alınmaksızın doğrudan iş parçası veya palet üzerinde belgelenir.

Veri hacmine ve hızına bağlı olarak, farklı cihazlar sunuyoruz: Yüksek veri hacimlerinin hızlı işlenmesi için BIS V işlemci üniteleri. Aynı zamanda LF, HF ve UHF okuma/yazma kafalarını aynı anda çalıştırıp işlemenizi sağlar.

Bir IO-Link master, G / Ç ünitelerini veya IO-Link yetenekli sensörleri / aktüatörleri bağlamak için standart ID görevleri için uygundur. Her bir bireysel üretim basamağı, örneğin SmartLight kule ışığı kullanılarak da görüntülenebilir.

Veri İzleme
1. Profinet, 8 × IO-Link master 2. Profinet kablosu, M12 → RJ45, blendajlı 3. Profinet kablosu, M12 → M12, blendajlı 4. Güç kablosu, 7/8 ", 4 iletkenli 5. Endüstriyel RFID, 4 Profinet işlemci birimi, 1 × IO-Link master 6. Endüstriyel RFID, okuma/yazma kafası 7. Endüstriyel RFID, veri taşıyıcısı 8. M12 sensör hub'u (metal), 16 I / O, yapılandırılabilir 9. IO-Link SmartLight, 3 segment 10. Tek uçlu kablo seti, M12 → M12, 4 iletken 11. RFID tek uçlu kablo seti, M12 → M14, blendajlı, 4 iletkenli

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.