Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Durum izleme ve duruma dayalı bakım

Ayarlanabilir çıkış voltajı ve hata tanımlama yetenekleri

Durum izleme ve duruma dayalı bakım

Kestirimci bakım için hata tanımlama

Güvenilir ve verimli voltaj beslemesi ile bilinen IO-Link Heartbeat güç kaynakları, kalitesi ve uzun ömürleriyle öne çıkıyor. En yüksek kaliteli bileşenlerden üretilirler ve düşük dalgalanma ile ayarlanabilir çıkış voltajı sunarlar.

Özellikle dikkat çeken, Endüstri 4.0 gereksinimleri için kestirimci bakım ve durum izlemeyi destekleyen akıllı hata tanımlama yetenekleridir.

Entegre izleme, IO-Link üzerinden yük seviyesi, stres seviyesi ve kullanım ömrü hakkında bilgi sağlar. Bu, mevcut elektrik ve termal yük, aşınma derecesi ve güç kaynağının kalan ömrü hakkında güvenilir bilgi verir. Bu bilgileri yerel olarak durum göstergesinde de okuyabilirsiniz. 3 renkli LED'ler trafik ışığı gibi çalışır.

Çalışma parametreleri ve geçmişinin yanı sıra, ünite için daha ayrıntılı hata tanımlama ve durum bilgilerini çağırmak için IO-Link'i kullanabilirsiniz. Bu, verileri daha yüksek seviye kontrol ve hata tanımlama sisteminde görmenizi sağlar ve nihayetinde bir birimi ne zaman değiştirmeniz gerektiğini ortaya çıkararak sistemin çalışma süresini artırır.

Kontrol üniteleri için özel olarak geliştirilen Balluff güç kaynakları kontrol paketinize mükemmel şekilde entegre edilebilir. Ekstra dar IP20 dış gövde, kaynak optimizasyonlu bir kontrol kabini tasarımına sahip olmayı mümkün kılar. Tüketiciye doğrudan yakın olan merkezi olmayan yapılardaki modüllere güç sağlamak için IP67 değişkenleri de mevcuttur

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.