Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Aşırı kaynak koşulları için

Elektriksel gürültü alanlarında sinyalleri güvenle iletin

Aşırı kaynak koşulları için

Kaynak merkeziyetçi sistem mimarisi

En zorlu kaynak koşulları için Balluff, karışan ortam etkileri olsa bile güvenilir sinyal iletimi için sağlam modüller sunar. Cam fiber takviyeli plastikten yapılmış kaynak dayanımı modüllerimiz, kaynak sıçramalarını, kaynak akımlarını ve elektromanyetik alanları güvenle işleyebilir.

Kurulumu kolay modüller, her biri 16 giriş ve çıkış için sekiz adet IO-Link bağlantı noktası bulunan IO-Link master ve IO-Link sensör / aktüatör hub olarak mevcuttur. Her çıkış aşırı yüke karşı korunurken her giriş kısa devre korumalıdır. Ek olarak, IO-Link sensör / aktüatör hub'larımız, bir IO-Link valf arayüzünü veya başka bir IO-Link sensör / aktüatör hub'ını bağlamak için genişleme bağlantı noktası sunar, yani 30 adete kadar giriş ve çıkış kullanabilirsiniz. Bu, yenilikçi fieldbus çözümlerini esnek bir şekilde bütünleştirmenize olanak sağlar.

IO-Link'in etkili noktadan noktaya kabloları, kontrol kabini dışındaki kaynak kabininde merkezi olmayan bir sistem mimarisinin inşasını sağlar. Bir IO-Link master donanıma sahip ağ düğümleri Ethernet / IP üzerinden doğrudan makinedeki ana kontrol cihazı veya kontrol cihazı ile iletişim kurar.

IO-Link bağlantı noktalarına çok çeşitli akıllı sensörler veya IO-Link arayüzlü I / O modülleri bağlayabilirsiniz. Bu, oldukça esnek olan basit yapıları kullanmanızı sağlar. Parametrelerin iletilmesi de kolaydır. Sürekli hata tanımlama, güvenilir izleme sağlar. Uygun fiyatlı, üç iletkenli, korumasız endüstriyel kablolar kablolama süresini kısaltır.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.