Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Hızlı parametre değişimi, minimum hurda

Biçim Değişikliklerini Otomatikleştir

Hızlı parametre değişimi, minimum hurda

Değişen gereksinimlere hızlı ve esnek bir şekilde tepki verin

Her zaman daha küçük lot boyutları, farklı boyut ve formatlarda malzemenin beslenmesi, işlenmesi ve paketlenmesiyle ilgili olduğu için esnek olmasının yanı sıra, değişen müşteri taleplerine daha hızlı yanıt vermesi gerektiği anlamına gelir.

Bu nedenle, taşıma kayışları ve kılavuz rayları gibi ayar noktalarının konumu ve aralığı, ürün formatının her değiştirilişinde sıfırlanması gerekir. Biçimlendirme değişimi için konum ölçüm sistemlerinin kullanılması değişim süresini kısaltır, ürün kalitesini artırır ve hurdaları minimuma indirir.

IO-Link arayüzlü manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri, bireysel format ayarlarınız için yüksek hassasiyetli, hızlı ve mutlak pozisyon tespiti sağlar. Hava geçirmez ve sızdırmaz bir dış gövdeye sahip olan sağlam tasarım, onu kirlenme, şok ve titreşime karşı tamamen geçirimsiz hale getirir. En zorlu ortam koşullarında bile yüksek makine ve sistem çalışma süresinden faydalanacaksınız. Aynı anda birden fazla pozisyonu tek bir pozisyonlama sistemi ile sorgulamak size ilave entegrasyon çabası ve maliyet kazandırır.

IO-Link size çoklu faydalar sağlar: tanımlı protokolleri kullanarak parametreleri değiştirerek kontrol sistemine dahil olma ve zaman tasarrufu. Tak-çalıştır, sistem değişimlerini hızlı ve kolay hale getirir. Sistem, maksimum 4572 mm strok uzunluğu için hedef hareketi olmadan hemen ve tekrar hazır durumdadır.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.