Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Endüstriyel görüntü uygulamalarını basitleştirin

Kişisel özelliklere uygun kalite kontrolü

Endüstriyel görüntü uygulamalarını basitleştirin

IO-Link ile Endüstri 4.0 için iyi konumlandırılmış

Modern, esnek üretim için, fieldbus'lı ve IO-Link'li SmartCamera, size geniş bir uygulama yelpazesi sunar. Örneğin, ebat, mesafe ve oryantasyonun doğru olup olmadığını veya parçaların eksiksiz ve hasarsız olup olmadıklarını kontrol ederek üretim aşamalarını içeren bitmiş parçaların görsel kalite kontrollerini gerçekleştirir. Bu, her üretim adımında işlem hatalarını erken keşfedebileceğiniz ve düzeltebileceğiniz anlamına gelir. Sonuç daha az hurda ve düşük takip maliyetidir.

En iyi süreci sağlamak için, IO-Link arayüzü genel sensöre ilave sensörlerin dahil edilmesine izin verir, böylece fotoğraf kameramızla Endüstri 4.0'ın zorluklarını karşılamak için iyi bir donanıma sahip olursunuz.

Örneğin, IO-Link master arayüzü aracılığıyla doğrudan - PLC olmadan - IO-Link SmartLight yığın ışığımızı kullanarak proses kontrol durumlarını görüntüleyebilirsiniz. SmartCamera akıllı veri yönetimine olanak tanır ve modern bilgi depolama için sağlar. Tüm veriler istenildiği şekilde formatlanır ve ana bilgisayar kontrol sistemine iletilir.

Kullanıcı dostu arayüz, tüm görevlerin kişisel özelliklerine göre basit ve hızlı bir şekilde öğretilebilmesini sağlar. Çevrimiçi yardımın yanı sıra grafik arayüzü, ekipman yardımları ve kullanım kılavuzunun da bulunduğu tüm yazılımlar zaten entegre edilmiştir. Verilenler için mükemmel görüntüler elde edebilmeniz gerektiğini düşünüyoruz.

SmartCamera'ımız ayrıca tüm üretim sürecinizi dengelemenize de yardımcı olur, çünkü sadece kontrolör için gereken bilgilerin proses ağı üzerinden akması için yapılandırılabilir. Diğer tüm veriler ayrı bir gigabit Ethernet ağına yönlendirilir. Bu, veri yükünü en aza indirir ve işlem ağınızı korur.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin