Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Ağ Topolojisini Basitleştirme

Bağlantılı, gürültüsüz iletişim

Ağ Topolojisini Basitleştirme

Tüm cihazlar IO-Link özellikli olur

Modern robotik teçhizat, birçok sensöre ihtiyaç duyar .Özellikle uygun dinamik ve minimum enerji tüketimi için mümkün olduğunca az kütleye sahip olması gereken robot kolunda. Çok iletkenli kabloların hantal kablolaması bunu zorlaştırabilir.

Bu problemler IO-Link ile en aza indirgenmiştir. IO-Link, yalnızca kurulumu basit olan geleneksel bir endüstriyel kablo gerektirir. IO-Link ayrıca, blendajlı kablolara ihtiyaç duymadan akıllı cihazlarla gürültülü bağışıklık sağlar.

CC-Link / CC-Link IE-Field, Devicenet veya Ethernet / IP ve EtherCAT üzerinden Profibus / Profinet, IO-Link master'larımız IO-Link'i herhangi bir kontrol cihazıyla kullanmanızı sağlar. Sonuçta, IO-Link fieldbus nötrdür. IO-Link ile yapı içinde çok çeşitli cihazları bir araya getirebilirsiniz, böylelikle robotik ve diğerleri dahil olmak üzere en karmaşık görevlerin bile mümkün olan en yüksek esneklikle basit bir şekilde idare edilmesini sağlayabilirsiniz. Evrensel IO-Link arayüzü, akıllı cihazları kontrol ünitesine entegre eder. Aynı şekilde, IO-Link analog dönüştürücülerimizi kullanarak standart analog sensörleri kontrol cihazına entegre edebilirsiniz. Veya analog giriş sinyallerini sayısallaştırabilen ve IO-Link Master'a aktarabilen IO-Link hub'larımıza bağlamanız yeterli. IO-Link Master ile ayrıca aktüatörleri ve valf uçlarını da kontrol edebilirsiniz. Valf ucunu IO-Link Master'a bağlamak için valf arayüzünü kullanın. Yine ihtiyacınız olan tüm işlevsellikten yararlanmak için standart bir kablo.

Bir Balluff IO-Link sensör hub'a , 16'ya kadar sensör veya aktüatörden gelen sinyalleri birleştirir. Diğer bir önemli nokta ise, ilave bir sensör hub veya bir valf ucu bağlamanıza izin veren genişleme bağlantı noktası ile birlikte dökülebilir hub'larımızdır. Bu hub'lar, ek hub ile basamaklandırılmışsa ve 16x IO-Link master'ımıza bağlıysa, bir modül 496 giriş/çıkışa kadar iletir.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.