Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Pnömatik ve hidrolik için

Kelepçe cihazları için Emniyet

Pnömatik ve hidrolik için

Sensörleri ve aktüatörleri bağlamak için hepsi bir arada çözüm - galvanik olarak yalıtılmış

Galvanik olarak izole edilmiş sensör / aktüatör hub'ımız, iş parçası tutucusunda emniyet sağlar. Bu hepsi bir arada çözüm hem sensörleri hem de aktüatörleri tek bir modüle bağlamanıza izin verir. Sensör bölümü pozisyon geri bildirimi sağlar. Aynı zamanda, ayrı ayrı değiştirilebilir emniyet devresini kullanarak aktüatör bölümünü güvenle kapatabilirsiniz, çünkü IO-Link I / O hub'ı iki galvanik olarak izole edilmiş bölüme ayrılmıştır.

Aktüatör segmentine giden besleme gerilimini güvenli bir şekilde kesmek için harici bir emniyet cihazına ihtiyacınız vardır. Daha sonra EN62061 uyarınca SIL2'ye kadar emniyet fonksiyonlarını uygulayabilirsiniz. Ayrıca güven verici: IP67 metal dış gövdesi en zorlu ortamlar için bile tasarlanmıştır. Hata tanımlama, IO-Link ve durum LED'leri ile sağlanır. Ayrıca sinyal kalitesini güvenilir bir şekilde izleyebilirsiniz.

Modül ile sekize kadar dijital giriş ve çıkış kontrol edilebilir. IO-Link bağlantısı kesilirse, çıkışlar, IO-Link bağlantısı geri yüklenene kadar kalan önceden tanımlanmış durumları kabul eder. Bu net makine durumu nedeniyle, referans hareketi olmadan üretmeye devam edebilir ve bağlantı tekrar yapıldığında değerli zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.