Ultrazvukové snímače pro hydraulické válce s krátkým zdvihem
Ultrazvukové snímače
K dispozici v:
1 Série
Pomocí ultrazvukového snímače polohy se smáčeným povrchem pro hydraulické válce s krátkým zdvihem můžete přímo, nepřetržitě a rychle sledovat upínací procesy obrobku.
Díky vysílání ultrazvuku do hydraulické kapaliny generuje senzor spolehlivé informace o stavu upnutí a umožňuje například včas odhalit odchylky. Sledováním celého procesu upínání můžete také včas odhalit kolísání tlaku v hydraulickém agregátu, závady na otočném mechanismu a vadná těsnění a zasáhnout.
Díky malým rozměrům, standardizovaným rozhraním, která lze libovolně konfigurovat, a průběžné automatické kompenzaci je integrace snímače snadná a flexibilní.
V provozu IO-Link jsou navíc poskytovány relevantní doplňkové informace.
Speciální funkce
- Přímé sledování a kontinuální měření polohy hydraulických válců s krátkým zdvihem.
- Prostorově úsporná integrace díky malým rozměrům
- Monitorování stavu díky IO-Link: spolehlivé informace o stavu napětí, kolísání tlaku, kvalitě signálu, teplotě zařízení
- Plug & Play: plná flexibilita a univerzální připojení díky multifunkčnímu rozhraní
1 Série
|
Série
|
Rozsah měření | Rozhraní | Typ přípojky | Pevnost v tlaku max. | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| 0...80 mm | Analogové napětí / analogový proud přepínatelný, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | Kabel, Kabel s konektorem | 350 bar |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.