Sensores de inclinación

Control preciso de posición en numerosas aplicaciones

Sensores de inclinación

El control preciso de la posición, así como el seguimiento continuo y la supervisión de los movimientos rotativos son la preocupación número uno en muchas aplicaciones. Nuestros sensores de inclinación BSI miden la desviación de un eje horizontal o vertical de hasta 360 °.

Con dos principios de medición diferentes y rangos angulares diferentes, los sensores de inclinación Balluff son adecuados para numerosas industrias y aplicaciones. Puede escoger entre sensores de inclinación con uno o dos ejes de medición.

Las principales ventajas

  • Sin contacto y absolutos
  • Principio capacitivo de medición
  • Medición de la inclinación directa sin costosas construcciones especiales Interfaces: 4…20 mA, 0…10 V y Modbus
  • Aptos para el uso en condiciones hostiles con un alto grado de protección, IP67
  • Rango de medición de hasta 360°
  • De fácil montaje e integración

Sensores de inclinación de 1 y 2 ejes

  • Interfaz Modbus y 4...20 mA disponible
  • Elevada exactitud de repetición y precisión
  • Deriva de temperatura extremadamente baja
  • Carcasa metálica robusta y compacta
  • Instalación sencilla: cuatro orificios de montaje en la carcasa