Módulos de red multiprotocolo
Módulos en red
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200129204_AA_P_00_00_00.png)
Disponible en:
2 Versiones
Nuestros módulos de red con multiprotocolo admiten la mayoría de los protocolos de Ethernet industrial establecidos en un solo dispositivo, por ejemplo Profinet o EtherNet/IP. Esto reduce significativamente el número de componentes necesarios y, por tanto, los costes incurridos. Además, con estos módulos de red estará preparado para el futuro, ya que los dispositivos también admiten interfaces IoT como MQTT.
La interfaz web de fácil manejo permite configurar los dispositivos de forma cómoda y sencilla. Además, sus aplicaciones se supervisan de forma fiable y la información sobre procesos y dispositivos se transmite desde los dispositivos IO-Link a sistemas de nivel superior.
Características especiales
- respetuoso con el medio ambiente: carcasa de plástico IP67 sin encapsulado
- multiprotocolo: varios protocolos de Ethernet industrial en un solo dispositivo
- instalación y mantenimiento sencillos y económicos gracias, por ejemplo, a un diagnóstico óptimo
- apto para IIoT: compatibilidad con REST API y MQTT
- Fácil de usar y seguro gracias a la interfaz de usuario web integrada con comunicación HTTPS
2 Versiones
Código de pedido | Precio | Conexión (entrada de suministro de corriente) | Interfaz | Entradas digitales | Salidas digitales | Interfaces adicionales | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
M12x1-Conector, 2-polos, A-codificado | Profinet / EtherNet/IP | 16x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | ||
![]() BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
M12x1-Conector, 3-polos, L-codificado | Profinet / EtherNet/IP | 16x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 8x IO-Link |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.