Procesadores LF (70/455 kHz)
BF (70/455 kHz)

Disponible en:
19 Versiones
Con nuestro procesador BIS V se pueden conectar hasta cuatro cabezales de lectura/escritura por procesador simultáneamente. Su independencia de frecuencia permite el funcionamiento mixto de todas las frecuencias (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U) lo que facilita mucho el almacenamiento, ya que solo se debe mantener un procesador. El procesador está disponible con todos los sistemas de bus estándar a nivel mundial para facilitar su integración independientemente de la industria.
Características especiales
- EMC perfecta gracias a la robusta carcasa de zinc modelado a presión
- Todas las conexiones están al frente, de fácil acceso
- Concepto de sujeción variable para un montaje sencillo en rieles o de perfil
- Pantalla LCD y botones para una sencilla puesta en marcha
- Cada cabezal de lectura/escritura indica su estado operativo con dos LEDs directamente en el procesador
- Puerto maestro IO-Link integrado para la conexión de sensores y actuadores con IO-Link
- Servidor web para un conveniente monitoreo de estado de manera remota
- De rápida puesta en marcha gracias a los componentes funcionales compatibles con muchos fabricantes de controladores comunes
- Conector Ethernet de 2 puertos integrado para topología lineal y de anillo
- Pequeños y compactos (172 × 48 × 62 mm) Interfaz USB para una puesta en marcha rápida sin conexiones de bus
- BIS Cockpit: Cabezales de lectura/escritura configurables independientemente de la interfaz con la herramienta de software para PC
- Aptos para entornos industriales hostiles gracias al suministro de energía a través de conectores robustos de 7/8"
19 Resultados
Código de pedido | Precio | Interfaz | Tensión de servicio Ub | Grado de protección | Tecnologías RFID compatibles | Temperatura ambiente | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS01FMBIS V-6110-063-C102-SA13 |
IO-Link, EtherCAT | 24 V CC LPS clase 2 | IP65, con conector | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
![]() BIS01F5BIS V-6110-063-C102-SA3 |
EtherCAT | 24 V CC LPS clase 2 | IP65, con conector | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
![]() BIS01FLBIS V-6108-048-C102-SA13 |
IO-Link, Profinet | 24 V CC LPS clase 2 | IP65, con conector | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
![]() BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
IO-Link, EtherNet/IP | 24 V CC LPS clase 2 | IP65, con conector | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
![]() BIS018KBIS V-6107-039-C106 |
Ethernet TCP/IP, IO-Link, USB | 24 V CC LPS clase 2 | IP65, con conector | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
![]() BIS014EBIS V-6111-073-C103 |
IO-Link, CC-Link | 24 V CC LPS clase 2 | IP65, con conector | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) | 0...60 °C | ||
![]() BIS0187BIS V-6107-039-C105 |
Ethernet TCP/IP, IO-Link, USB | 24 V CC LPS clase 2 | IP65, con conector | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
![]() BIS013WBIS V-6108-048-C102 |
IO-Link, Profinet | 24 V CC LPS clase 2 | IP65, con conector | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
![]() BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
IO-Link, Profibus | 24 V CC LPS clase 2 | IP65, con conector | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
![]() BIS014CBIS V-6106-034-C102 |
IO-Link, EtherNet/IP | 24 V CC LPS clase 2 | IP65, con conector | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.