Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Indicadores digitales de posición

Indicaciones de posición

Disponible en:

2 Versiones

Con el indicador de posición digital de Balluff podrá manipular de forma rápida y segura una gran variedad de productos y tamaños de lote cada vez más pequeños. Porque nuestro indicador de posición le ofrece un ajuste semiautomático del formato con una clara orientación del operador. Esta clara orientación del operador y el ajuste fiable del formato aumentan la eficiencia. No sólo el cambio de formato es más rápido, sino que el tiempo de puesta en marcha y los tiempos de inactividad de la máquina se reducen considerablemente.

Las características especiales

  • Funcionalidad IO-Link ampliada mediante el sistema de supervisión de automatización inteligente SAMS
  • Funciones inteligentes como el control de la temperatura y la humedad internas

2 versions

Order code
Precio Indicación Diámetro de árbol Grado de protección
Actions
Pantalla digital, 12 characters 20 mm IP69K, IP68
Pantalla digital 20 mm IP69K, IP68
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?