Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Proveedor de datos de activos

Impulsar la transformación digital a través del software inteligente IIoT

Disponible en:

1 Versiones

Con Asset Data Provider (ADP), Balluff ofrece una solución integradora de software como servicio (SaaS) para acelerar los proyectos de digitalización. ADP es una solución de software para la recopilación, el preprocesamiento y el suministro de datos a aplicaciones IIoT generados, por ejemplo, por activos industriales como máquinas, plantas y sensores a nivel OT.

Características especiales

  • El desarrollo de bajo código y la funcionalidad de arrastrar y soltar permiten un desarrollo fácil y ágil
  • Los flujos de trabajo inteligentes rompen los silos de datos y permiten implementar integraciones horizontales y verticales.
  • La facilidad de uso permite innovar a personas sin conocimientos de programación.
  • La compatibilidad da lugar a una infraestructura segura en la que los flujos de trabajo de datos se emiten en tiempo real
  • Un centro de control central minimiza el riesgo y aumenta la eficiencia en grandes despliegues
  • Los flujos de datos inteligentes reducen el coste total de propiedad (TCO).

1 Versiones

Código de pedido
Descripción
Acciones
Asset Data Provider (ADP) is an agnostic software solution from Balluff for the collection, pre-processing and delivery of data at the Operational Technology (OT) level. It supports the creation of a holistic data pipeline for IIoT applications such as predictive maintenance.
One component of the software is based on edge computing technology and pre-processes data decentrally as well as delivers it efficiently, securely and in a resource-efficient way to the relevant IT systems such as Cloud, ERP or MES.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?