Sensores de presión

Monitoreo del sistema neumático, hidráulico y de vacío

Sensores de presión

Los sensores de presión de Balluff miden una variedad de presiones, como los sistemas hidráulicos o neumáticos para el movimiento de las máquinas, así como también los líquidos, medios viscosos y gases para otros procesos. Estos sensores están disponibles con pantallas integrales que también hacen las veces de medios de programación y ventana de diagnóstico del sensor o como dispositivo que es un único instrumento sin pantalla. Los sensores de presión conectados a las redes como IO-Link pueden proporcionar una flexibilidad y un control mejorados al proceso mediante un mejor monitoreo, parametrización y notificación de errores en el proceso que son retroalimentados al controlador del sistema.

Sensores de presión digitales

  • Parametrización conforme a la norma VDMA
  • Se puede girar dos veces - fácil de instalar
  • Diseño compacto de la carcasa
  • Orientación adaptable para montaje aéreo
  • Rangos de presión -1...600 bar
  • Principio de medición: presión relativa
  • Conexión M12, con giro independiente
  • Conexión de proceso en acero inoxidable o PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4
  • Salidas conmutables (analógica, digital, IO-Link)
  • Rango de temperatura ampliado (temperatura del medio -40...+125 °C)
  • Célula de medición cerámica (Al2O3) o de acero inoxidable
  • Homologación UL
  • Modificaciones personalizadas bajo pedido

Sensores de presión analógicos

  • Carcasa de acero inoxidable compacta y robusta
  • Fácil de instalar directamente in situ
  • Rangos de presión -1...600 bar
  • Principio de medición: presión relativa
  • Conexión de proceso en acero inoxidable G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
  • enrasada con Tri-Clamp 1,5
  • Conexión M12
  • Salida como 4...20 mA, 0...10 V o IO-Link con salida de conmutación (NPN/PNP)
  • Salida 4...20 mA como sistema de dos hilos
  • Rango de temperatura ampliado (temperatura del medio -40...+125 °C)
  • Célula de medición cerámica (Al2O3) o de acero inoxidable
  • Rango de tensión de entrada ampliado 8...32 V CC
  • Homologación UL
  • Modificaciones personalizadas a petición

Sensores de presión con membrana enrasada

  • Libres de espacios muertos y fácil de limpiar
  • Cómodos, con pantalla fácil de leer y salidas configurables (análogas, digitales, IO-Link)
  • Compactos y robustos como transmisores con señales de salida de 4…20mA
  • Rango de medición de presión de –1 bar hasta 400 bar
  • Conexión al proceso en acero inoxidable de alta calidad G1/2"" o de tres abrazaderas de 1.5""
  • Grado de protección IP67 o IP69K
  • Rango de temperatura ampliado, de –40°C hasta +125°C
  • Homologación UL, certificación de prueba de material 3.1 (EN10204)
  • Modificaciones específicas para el cliente sobre pedido

Los sensores de presión de Balluff incorporan la funcionalidad de conmutación de salida, así como también una pantalla visual de la presión actual. Dado que estos dispositivos son electrónicos, hay una multitud de características de salida disponibles, incluidas salidas discretas de encendido/apagado y una salida analógica continua proporcional al valor de la presión.

Beneficios

  • Rangos de presión de −14 a 8700 PSI
  • Conexiones a proceso de G1/4 in, G1/2 in, R1/4 in, 1/4 in NPT
  • analógica de 4-20 mA, 0-10 V, salidas discretas de NPN o PNP, o IO-Link
  • Temperatura del fluido −40 a +125 °C
  • Clasificación de carcasa IP67 y IP69K
  • Aprobación UL
  • Pantalla giratoria y carcasas de conexión
  • Protección de contraseña y VDMA compatible con la programación