- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores optoelectrónicos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
Interruptores de leva mecánica
Conmutación precisa con durabilidad sin igual
Los interruptores de leva de posición única y posiciones múltiples se usan como actuadores para controles automáticos, posicionamiento, fin de carrera, líneas de transferencia, equipos de transporte y en la construcción de máquinas y equipos. Por décadas, los interruptores de posición única y posiciones múltiples de Balluff han sido probados en las condiciones más rigurosas. Garantizan un funcionamiento sin problemas en condiciones de vibración, impacto, fluctuaciones rápidas de temperatura, refrigerantes agresivos y gran presencia de astillas.
Finales de carrera individuales mecánicos
- Larga vida útil
- Carcasa robusta para aplicaciones extremas
- Compatible con IO-Link
- Tres series de modelos
- Indicadores de funcionamiento opcionales
- Sistema de dos cámaras con grado de protección IP67: Membrana libre de desgaste con separación hermética del mecanismo del émbolo y del interior del interruptor
- Guía del émbolo libre de mantenimiento, se autolubrica y cuenta con casquillo de cojinete liso
Finales de carrera mecánicos múltiples
- Larga vida útil
- Carcasa robusta para aplicaciones extremas
- Compatible con IO-Link
- Seis series de modelos
- Dependiendo del modelo, hasta 16 interfaces
- Indicadores de funcionamiento opcionales
- Sistema de dos cámaras con grado de protección IP67: Membrana libre de desgaste con separación hermética del mecanismo del émbolo y del interior del interruptor
- Guía del émbolo libre de mantenimiento, se autolubrica y cuenta con casquillo de cojinete liso
Finales de carrera mecánicos múltiples con regleta de cambio
- Mantenimiento breve gracias al montaje sencillo de la unidad de reemplazo
- Reemplazo rápido de émbolos individuales o de la unidad completa directamente en la máquina
- Bajos costos de reparación
- Sin errores de cableado
- Dependiendo del modelo, hasta seis puntos de conmutación
- Dos series de modelos
Finales de carrera mecánicos múltiples con puntos de conmutación de seguridad
- También son adecuados para contactos soldados
- Funciones de seguridad según DIN EN 60204-1/VDE 0113 y DIN EN 60947-5-1
- Cuatro series de modelos
- Dependiendo del modelo, hasta 16 puntos de conmutación
- Número de puntos de conmutación de seguridad libremente seleccionable en cada interruptor mecánico de posición múltiple
- Los puntos de conmutación de seguridad se pueden combinar con elementos de conmutación estándar
Finales de carrera individuales mecánicos con apertura forzada
- También son adecuado para contactos soldados
- Dos series de modelos
- Sistema de dos cámaras con grado de protección IP67: Membrana sin desgaste con separación hermética del mecanismo del émbolo y del interior del interruptor
- Guía del émbolo libre de mantenimiento, se autolubrica y cuenta con casquillo de cojinete liso
- Émbolo rígido"
Finales de carrera mecánicos múltiples con apertura forzada
- También aon adecuado para contactos soldados
- Dos series de modelos
- Dependiendo del modelo, hasta 12 puntos de conmutación
- Número arbitrario de posiciones de conmutación con apertura positiva
- Sistema de dos cámaras con grado de protección IP67: Membrana sin desgaste con separación hermética del mecanismo del émbolo y del interior del interruptor
- Guía del émbolo libre de mantenimiento, se autolubrica y cuenta con casquillo de cojinete liso
- Émbolo rígido
Finales de carrera inductivos individuales
- Principio de actuación inductivo fiable
- Indicadores de funcionamiento LED
- Diseño compacto
- Se pueden utilizar las dimensiones estandarizadas de montaje de las carcasa
- Grandes distancias de conmutación
- Sin contacto, y por lo tanto, sin desgaste
- Grado de protección IP67: resistentes a los lubricantes de refrigeración agresivos
Finales de carrera inductivos múltiples
- Principio de actuación inductivo fiable
- Indicador de función LED para cada posición del interruptor
- Diseño compacto
- Se pueden utilizar las dimensiones estandarizadas de montaje de las carcasa
- Grandes distancias de conmutación
- Sin contacto, y por lo tanto, sin desgaste
- Se pueden instalar varios sensores en espacios reducidos gracias a la adaptación de las frecuencias de transmisión
- Grado de protección IP67: resistentes a los lubricantes de refrigeración agresivos
Para el sellado hermético entre el mecanismo de émbolo y la cámara del interruptor, se utiliza una membrana de Viton sin desgaste sumamente elástica. Este diseño de cámara dual garantiza una clasificación IP 67. Se dispone de elementos interruptores de acción rápida y lenta como contactos de conmutación con efecto autolimpiante. Puede usarse una variedad de elementos interruptores.
Los interruptores mecánicos constan de dos componentes principales. En primer lugar, un ensamblaje interruptor robusto de posición única o posiciones múltiples con una amplia variedad de elementos interruptores. En segundo lugar, las levas lineales o giratorias y las bandejas o tambores asociados a las levas.
Hay disponibles tres sistemas de actuación y conmutación para elegir:
Mecánico/mecánico: Una leva mecánica dispara un émbolo mecánico, que acciona un elemento interruptor electromecánico a través de una membrana sellada.
Mecánico/electrónico: Una leva mecánica dispara un émbolo mecánico. El émbolo metálico es detectado en forma interna por un sensor inductivo y la señal de salida se activa en forma electrónica.
Inductivo/electrónico: Una leva metálica es detectada por un elemento sensor inductivo, que cambia de estado en forma electrónica para activar la señal de salida. Operación sin contacto para un servicio sin desgaste en áreas sin astillas metálicas.
Beneficios
- Fiables y robustos, incluso en entornos rigurosos
- Guía de émbolo autolubricante sin mantenimiento
- Sellos de Viton®
- Múltiples estilos de carcasa
- Amplia variedad de estilos de émbolo
- Interruptores estándares y de seguridad
- Indicadores de funcionamiento LED
- Versiones con IO-Link