- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores optoelectrónicos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
- Finales de carrera individuales mecánicos
- Finales de carrera individuales mecánicos con apertura forzada
- Finales de carrera individuales mecánicos con puntos de conmutación de seguridad
- Finales de carrera individuales mecánicos para rango de temperatura superior
- Finales de carrera inductivos individuales
- Finales de carrera inductivos múltiples
- Finales de carrera mecánicos múltiples
- Finales de carrera mecánicos múltiples con puntos de conmutación de seguridad
- Finales de carrera mecánicos múltiples con regleta de cambio
- Finales de carrera mecánicos múltiples para rango de temperatura superior
Interruptores mecánicos de límites de posición múltiples con apertura positiva
Interruptores de leva
Disponible en:
38 Versiones
Los elementos de conmutación de seguridad no pueden ser implementados debido a su diseño, especialmente con interruptores mecánicos de límites de posición múltiples en tamaños más compactos. Por el contrario, ya existen soluciones con apertura positiva en los que el proceso de conmutación se activa mediante un émbolo rígido que acciona un elemento de conmutación mecánico con apertura forzada. Si este émbolo se mueve, se interrumpe el contacto. Esto significa que usted tendrá un control fiable de los procesos de conmutación incluso con contactos soldados.
Características especiales
- También aon adecuado para contactos soldados
- Dos series de modelos
- Dependiendo del modelo, hasta 12 puntos de conmutación
- Número arbitrario de posiciones de conmutación con apertura positiva
- Sistema de dos cámaras con grado de protección IP67: Membrana sin desgaste con separación hermética del mecanismo del émbolo y del interior del interruptor
- Guía del émbolo libre de mantenimiento, se autolubrica y cuenta con casquillo de cojinete liso
- Émbolo rígido
38 Versiones
Código de pedido | Precio | Puntos de conmutación, número | Forma del empujador | Versión | Tipo de conexión | Distancia de puntos de conmutación | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS055MBNS 813-B02-D08-40-69-02 |
2 | 1-2. Punto de conmutación: Techo | con seccionamiento forzoso | Conexión soldada | |||
BNS055NBNS 813-B08-D08-46-69-08 |
8 | 1-8. Punto de conmutación: Techo | con seccionamiento forzoso | Conexión soldada | |||
BNS055PBNS 813-B02-R08-40-69-02 |
2 | 1-2. Punto de conmutación: Bobina | con seccionamiento forzoso | Conexión soldada | |||
BNS055RBNS 813-B03-K08-40-69-03 |
3 | 1-3. Punto de conmutación: Bola | con seccionamiento forzoso | Conexión soldada | |||
BNS055TBNS 813-B03-D08-40-60-02 |
3 | 1-3. Punto de conmutación: Techo | con seccionamiento forzoso | Conexión soldada | |||
BNS055UBNS 813-B02-D08-40-69-02-FC |
2 | 1-2. Punto de conmutación: Techo | con seccionamiento forzoso | Conexión soldada | |||
BNS055WBNS 813-B02-D08-40-60-01 |
2 | 1-2. Punto de conmutación: Techo | con seccionamiento forzoso | Conexión soldada | |||
BNS055YBNS 813-B02-R08-40-60-01 |
2 | 1-2. Punto de conmutación: Bobina | con seccionamiento forzoso | Conexión soldada | |||
BNS055ZBNS 813-B02-K08-40-69-02 |
2 | 1-2. Punto de conmutación: Bola | con seccionamiento forzoso | Conexión soldada | |||
BNS0561BNS 813-B04-D10-46-60-01 |
4 | 1-4. Punto de conmutación: Techo | con seccionamiento forzoso | Conexión soldada |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.