Codificador rotativo

Transductor fiable para tareas de posicionamiento con precisión dimensional

Codificador rotativo

Ofrecemos una selección de codificadores incrementales y absolutos, cada uno con medición óptica o magnética. Dentro de los codificadores absolutos, también se distinguen las versiones multivuelta y monovuelta. Nuestros productos se utilizan en todos los casos en los que es necesario detectar de forma fiable y precisa longitudes, posiciones, velocidades y ángulos y convertirlos en señales eléctricas para controlar las velocidades y posiciones de las piezas de la máquina.

Codificadores absolutos

  • No necesita recorrido de búsqueda
  • No hay pérdida de datos en caso de fallos de alimentación
  • Diseño resistente a la corrosión con carcasa de acero inoxidable
  • Diseño robusto para condiciones ambientales adversas
  • Interfaces disponibles, entre otras: RS485, SSI, CANopen
  • Disponible como codificador monovuelta o multivuelta
  • Óptico para mediciones precisas y de alta resolución o magnético para uso en entornos adversos

Codificadores incrementales

  • Medición angular de alta resolución
  • Alta carga sobre el eje hasta 500 N
  • Clases de protección altas hasta IP69K
  • Diseño resistente a la corrosión con carcasa de acero inoxidable
  • Interfaces disponibles, entre otras: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
  • Tecnología óptica para mediciones precisas y de alta resolución o tecnología magnética para su uso en condiciones ambientales adversas disponibles

Codificadores incrementales para la supervisión de la velocidad y la determinación de la posición de sus máquinas e instalaciones

Los codificadores incrementales registran los datos de las máquinas en comparación con la última toma de datos. Para ello, se definen valores de referencia cada vez que se conectan las máquinas y, por tanto, también los sensores. Los codificadores incrementales emiten un número de impulsos por revolución definido con precisión. La señal sirve para medir el ángulo o la distancia recorrida. Cuantas más señales se emitan por revolución, mayor será la resolución de los codificadores incrementales y más precisa será la medición y el control de sus sistemas de producción. Con nuestros codificadores incrementales, monitoreas y controlas de forma fiable la rotación y la velocidad de la cinta de sus máquinas y sistemas, pero también puedes utilizarlos para medir ángulos de alta resolución. Las interfaces de los codificadores incrementales incluyen ABZ, sin/cos, TTL (lógica de transistores) y HTL (lógica de alto umbral), que cumplen con los requisitos de interfaz comunes y establecidos por la industria.

Resumen de las principales características y ventajas del codificador incremental

  • Medición angular con alta resolución
  • Aplicaciones con alta carga en el eje hasta 500 N
  • Clases de protección altas hasta IP69K
  • Versión resistente a la corrosión con carcasa de acero inoxidable disponible
  • Interfaces disponibles de los codificadores incrementales, entre otras: ABZ, sin/cos, TTL, HTL

Codificadores absolutos para todas sus necesidades de posicionamiento: Posicionamiento de alta precisión y adquisición de datos fiable

Los codificadores absolutos detectan posiciones y, a diferencia de los codificadores incrementales, asignan una posición angular única o un valor único a cada señal. Con nuestros codificadores absolutos, sabrás en todo momento dónde se encuentran tus máquinas, incluso en caso de fallo de alimentación. Los codificadores absolutos no requieren un valor de referencia o una carrera de referencia cada vez que se enciende la máquina, por lo que los datos de tu máquina no se pierden en el codificador cuando se apaga. Las interfaces de los codificadores absolutos incluyen RS485, SSI y CAN abierto.

Resumen de las principales características y ventajas de los codificadores absolutos

  • El codificador no necesita buscador a diferencia de los codificadores incrementales
  • Fiabilidad: No hay pérdida de datos en caso de fallos de alimentación
  • Diseño resistente a la corrosión con carcasa de acero inoxidable disponible
  • Diseño resistente de los codificadores para condiciones ambientales duras
  • Interfaces disponibles de los codificadores absolutos, entre otras: RS485, SSI, CANopen

Codificador multivuelta frente a codificador monovuelta

Con los codificadores de una vuelta, las señales de salida codificadas se repiten con cada nueva revolución del eje. Los codificadores de una vuelta tienen un ámbito de medición de 360 grados, es decir, exactamente una revolución. Si el eje gira más de 360 grados, los parámetros de salida de las siguientes revoluciones corresponden de nuevo a la señal de la primera revolución. Por lo tanto, sin un procesamiento de datos adicional o la correspondiente evaluación o supervisión de la señal de salida, no es posible sumar las revoluciones completas ya realizadas mediante puntos de datos individuales con el codificador de una vuelta.

Los codificadores multivuelta, en cambio, permiten medir un rango de más de 360 grados. Así, los codificadores pueden generar una señal de salida distintiva para cada posición del eje para más de 8 billones de revoluciones. La señal de salida de los codificadores está determinada por el número de revoluciones y la posición del eje dentro de una revolución y es única dentro de la variación de la señal de los 8,8 billones de revoluciones como máximo. Esto permite un registro válido y fiable de las revoluciones del codificador ya completadas.

Codificador óptico: Máxima resolución y precisión gracias a nuestro principio de medición óptica

Los codificadores rotativos ópticos son sensores que utilizan un principio de medición óptico para operar con gran precisión con la más alta resolución de imagen y generar pulsos digitales. Un codificador óptico consiste en un disco de código transparente que es iluminado por un LED y convierte los datos recibidos en señales eléctricas. El principio de medición óptica permite la máxima precisión en la adquisición de datos.

Codificadores magnéticos: La solución robusta para entornos de trabajo difíciles

Los codificadores magnéticos de Balluff son especialmente adecuados para su uso en condiciones ambientales adversas, como las temperaturas extremas. Son insensibles a los golpes y las vibraciones y son una solución robusta y completa entre los codificadores para aplicaciones en la industria pesada o en las máquinas herramienta. No hay límites en cuanto a los ámbitos de aplicación, ya que su diseño compacto permite su uso incluso en las piezas más pequeñas de las máquinas.

Configura el codificador adecuado para ti con nuestro configurador de codificadores

Con la ayuda de nuestro configurador de codificadores, puedes encontrar rápida y fácilmente el codificador perfecto para tu aplicación entre 1,8 millones de variantes. Ya sean incrementales o absolutos, magnéticos u ópticos, nuestros codificadores se adaptan a tus necesidades.

Declaración de licencia

Se utilizan los siguientes componentes de código abierto: eCos V3.0
Fuente: http://ecos.sourceware.org/
Licencia: eCOS license