Dispositivos portátiles LF (125 kHz)

BF (125 kHz)

Disponible en:

0 Versiones

Nuestros dispositivos portátiles de lectura/escritura LF son ideales para la lectura y escritura portátil de portadatos BIS L. Se utilizan en la inspección de calidad manual o para documentar la realización del mantenimiento.

Los dispositivos portátiles Balluff utilizan WLAN, Bluetooth, o una conexión USB para la transferencia de datos. Son ampliables modularmente para la lectura de código de barras 1D o 2D y funcionan incluso en entornos con poca iluminación y en entornos hostiles de forma precisa y fiable.

Características especiales

  • Sistema operativo Windows CE® V6.0
  • Varias antenas disponibles dependiendo de la selección de portadatos
  • El alcance depende de las variantes de antenas
  • Fuente de alimentación y pin operativo incluidos
  • Poderosa computadora portátil Zebra Workabout Pro 4 como equipo base
  • Software Balluff preinstalado (SDK – Software Development Kit)
  • Pantalla táctil a color de gran tamaño
  • Accesorios opcionales: Estación de acoplamiento y mango de pistola para trabajar de forma ergonómica
  • Software personalizado sobre pedido"

0 Versiones

Código de pedido Precio Temperatura ambiente Grado de protección Principio de funcionamiento
Acciones