Identificación de forma fiable los reposacabezas

Identificación de forma fiable los reposacabezas

Las etiquetas UHF se integran en los reposacabezas durante el montaje. Esto permite comprobar automáticamente si se utiliza el reposacabezas correcto para el asiento de seguridad correspondiente. Nuestro lector de corto alcance BIS VU-320 con un rango de lectura típico de un metro es perfectamente adecuado para este propósito. Este cabezal de lectura/escritura robusto y compacto garantiza una asignación clara, ya que no detecta los reposacabezas vecinos. El lector de UHF está equipado con una función de escaneo de potencia integrada que se adapta automáticamente al soporte de datos UHF que se va a detectar. Esto asegura la configuración óptima de cada aplicación, directamente en el dispositivo con solo presionar un botón y sin ajuste manual de parámetros que reuqire mucho tiempo.

Las características

  • Puesta en servicio rápida con configuración automática con solo tocar un botón
  • Función de escaneo de potencia integrada para una adaptación óptima a la tarea de identificación respectiva
  • LED de función y estado visibles por todas partes
  • Se pueden utilizar cables y accesorios estándar

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • UHF Short-Range Read/Write Head BIS VU-320