Asegurar áreas de acceso

Asegurar áreas de acceso

Mediante el uso de cortinas de luz compuestas por múltiples haces de luz paralelos, puede ahorrar espacio, ya que las cortinas de luz pueden reemplazar las engorrosas construcciones de puertas protectoras o a los conjuntos de múltiples sensores individuales through beam. Si una persona se mueve a la zona protegida definida, la cortina de luz de seguridad activa inmediatamente un comando de paro y todos los movimientos críticos de seguridad del equipo se detienen.

Las características

  • Detección de dedos, manos y cuerpo para una interacción conveniente y rápida entre el hombre y la máquina.
  • Área protegida definida con campo de protección infrarroja: adecuada para aplicaciones de seguridad hasta PLe/SIL3
  • Paro seguro de la máquina en aplicaciones críticas para la seguridad.
  • Mejor utilización del espacio al eliminar la necesidad de estructuras de puertas protectoras
  • Alto nivel de protección contra la manipulación.

Downloads

  • Industry brochure metalworking