- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Intralogística
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
- Seguridad para sujetar accesorios
- Envío de señales y datos en mesas giratorias
- Monitoreo de la distancias de sujeción de la herramienta - sensores inductivos
- Monitoreo de la distancias de sujeción de la herramienta – sensores inductivos de distancia
- Monitoreo de la distancias de sujeción de la herramienta –sistemas inductivos de posicionamiento
- Determinación del recorrido en mesas giratorias
- Detección de la posición del pistón en los cilindros de sujeción
Monitoreo de la distancias de sujeción de la herramienta - sensores inductivos
Las herramientas generalmente se sujetan con geometrías cónicas. Con la ayuda de tres sensores inductivos usted puede verificar tres condiciones sin contacto: sin sujetar, sujetando sin una herramienta y sujetando con una herramienta. Dado que los sensores se instalan a una distancia definida entre sí, este tipo de monitoreo de distancia de sujeción es utilizado especialmente para carreras más largas.
Las características
- Fácil de integrar: pequeños factores de forma
- Para trazos más largos
- Altamente confiable: extremadamente resistente, alto índice de protección
Downloads
-
Industry brochure metalworking