- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Intralogística
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
Posicionamiento exacto del sistema giratorio de herramientas
El sistema de medición de ángulo codificado magnéticamente integrado en el motor de torque es ideal para posicionar exactamente el sistema de giratorio de las herramientas en un centro de mecanizado. La energía para las herramientas accionadas, la línea de refrigerante o las líneas de datos para la unidad de medición se encaminan hacia adentro a través del eje hueco donde están protegidas contra torsiones.
Las características
- Cabezal de sensor pequeño para cualquier nicho
- Ideal para ejes huecos: diámetro interior grande
- Fácil de instalar - alta seguridad operativa: distancia generosa entre el sensor y el anillo
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure drive technology