Accionamiento lineal directo para carreras cortas.

Accionamiento lineal directo para carreras cortas

Nuestros sistemas de encoder magnético manejan altas frecuencias de reloj y aceleraciones del accionamiento lineal de los accionamientos lineales para carreras cortas, especialmente amigables en su mantenimiento, sin ninguna dificultad.

Como no hay cables entre la parte estacionaria y la corredera fácil de mover del accionamiento lineal, no se necesita una cadena de arrastre. La cinta magnética se puede instalar en la parte inferior de la corredera y el cabezal del sensor en la placa base. El cabezal del sensor ahora lee la posición de deslizamiento actual de manera absoluta y sin contacto. Su señal de medición muy precisa garantiza una alta calidad de control.

Las características

  • Instalación simple: puesta en marcha rápida
  • Ahorro de espacio: mejor relación entre carrera y forma
  • Altamente eficiente energéticamente: diseño de retroalimentación del motor combinado

Downloads

  • Industry brochure drive technology