- Sensores capacitivos
- Sensores fotoelectrónicos
- Sensores de campo magnético
- Interruptores de leva
- Sensores ultrasónicos
- Sensores codificados magnéticamente
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores de inclinación
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores de caudal
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Indicaciones de posición
- Transductores giratorios
- Sensores inductivos estándar
- Sensores inductivos de 2 hilos
- Sensores inductivos resistentes a alta presión
- Sensores inductivos aptos para procesos de higiene
- Sensores de factor 1 inductivos
- Sensores inductivos íntegramente de metal
- Sensores inductivos resistentes a campos magnéticos
- Sensores inductivos resistentes a soldadura
- Sensores inductivos termorresistentes
- Sensores inductivos Namur
- Sensores inductivos anulares y de manguera
- Sensores de distancia inductivos
- Sistemas inductivos de medición de posición
Sensores inductivos para zonas con peligro de explosión
Sensores inductivos

Disponible en:
72 Versiones
Los sensores inductivos sin desgaste BES de Balluff para ambientes potencialmente explosivos se pueden instalar en diferentes zonas peligrosas: Primero, en zonas en las que rara vez se produce una atmósfera explosiva (categoría 3G/3D). Y en segundo lugar, en instalaciones o espacios potencialmente explosivos de Zona 1 (Categoría 2G / 1D), en conexión con transformadores y barreras compatibles con NAMUR. Para un uso flexible, ofrecemos una amplia gama de carcasas de sensores comunes y tamaños de tuercas. Nuestros sensores están disponibles con cables rígidos o conectores enchufables.
Características especiales
- Adecuados para zonas 2G/1D y 3G/3D
- Resistentes a presiones de hasta 500 bar
- Resistentes a temperaturas de hasta 120 °C
- Compatibles con amplificadores NAMUR
- Sin desgaste, ya que son libres de contacto
- Inmunes a la contaminación
- Resistentes a cortocircuito
- Resistente a diferentes medios
72 Resultados
Código de pedido | Precio | Dimensiones | Interfaz | Alcance | Frecuencia de conmutación | Material de carcasa | Conexión | Homologación/conformidad | Montaje | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES05UHBES M12EG2-GNX40F-BT02-X05 |
Ø 12 x 66 mm | NAMUR | 4 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cable, FEP | cCSAus | No enrasado | ||
![]() BES05TYBES M12MG2-GNX20B-S04G-X04 |
Ø 12 x 65 mm | NAMUR | 2 mm | 380 Hz | Br-Ni | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | cCSAus | flush | ||
![]() BES05UTBES M18EH2-GNX80F-BT02-X03 |
Ø 18 x 75 mm | NAMUR | 8 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cable, FEP | cCSAus | No enrasado | ||
![]() BES05TEBES M18MF2-PSC50B-BV02-X01 |
Ø 18 x 60 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 5 mm | 300 Hz | Br-Ni, niquelada | Cable, 2 m, PVC | CSA, WEEE | flush | ||
![]() BES05TFBES M18MF2-PSC80F-BV02-X01 |
Ø 18 x 68 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 8 mm | 300 Hz | Br-Ni, niquelada | Cable, 2 m, PVC | CSA, WEEE | No enrasado | ||
![]() BES05UUBES M30EH2-GNX10B-BT02-X03 |
Ø 30 x 67 mm | NAMUR | 10 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cable, FEP | cCSAus | flush | ||
![]() BES05UWBES M30EH2-GNX15F-BT02-X03 |
Ø 30 x 77 mm | NAMUR | 15 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cable, FEP | cCSAus | No enrasado | ||
![]() BES05UCBES M12EF2-PSC20B-BV02-X01 |
Ø 12 x 59 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 2 mm | 300 Hz | AISI 316Ti | Cable, 2 m, PVC | CSA, WEEE | flush | ||
![]() BES05UEBES M12EF2-PSC40F-BV02-X01 |
Ø 12 x 63 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 4 mm | 300 Hz | AISI 316Ti | Cable, 2 m, PVC | CSA, WEEE | No enrasado | ||
![]() BES05UFBES M12EG2-GNX20B-BT02-X05 |
Ø 12 x 62 mm | NAMUR | 2 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cable, FEP | cCSAus | flush |