- Sensores capacitivos
- Sensores fotoelectrónicos
- Sensores de campo magnético
- Interruptores de leva
- Sensores ultrasónicos
- Sensores codificados magnéticamente
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores de inclinación
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores de caudal
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Indicaciones de posición
- Transductores giratorios
- Sensores inductivos estándar
- Sensores inductivos de 2 hilos
- Sensores inductivos resistentes a alta presión
- Sensores inductivos aptos para procesos de higiene
- Sensores de factor 1 inductivos
- Sensores inductivos resistentes a campos magnéticos
- Sensores inductivos resistentes a soldadura
- Sensores inductivos termorresistentes
- Sensores inductivos para zonas con riesgo de explosión
- Sensores inductivos Namur
- Sensores inductivos anulares y de manguera
- Sensores de distancia inductivos
- Sistemas inductivos de medición de posición
Sensores inductivos para metal macizo
Sensores inductivos

Disponible en:
50 Versiones
Los sensores inductivos completamente metálicos, de alta resistencia BES de Balluff han sido especialmente diseñados para aplicaciones en entornos muy hostiles. La carcasa y el frontal del sensor están fabricados en acero inoxidable. La superficie activa es robusta y resistente a los golpes, así como a las cargas mecánicas y los medios abrasivos. Para aplicaciones de soldadura, también están disponibles variantes con PTFE y recubrimiento de cerámica contra salpicaduras de soldadura. Debido a la máxima durabilidad de nuestros sensores, usted puede reducir sus costos de mantenimiento, y así aumentar la disponibilidad de su sistema.
Características especiales
- Extremadamente robustos
- Amplia distancia de operación
- Sensores de Factor 1 y sensores selectivos (ferroso/no ferroso)
- Resistentes a medios abrasivos y a agentes de limpieza
- Diferentes diseños y tamaños
50 Resultados
Código de pedido | Precio | Dimensiones | Interfaz | Alcance | Frecuencia de conmutación | Material de carcasa | Conexión | Homologación/conformidad | Montaje | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES05Y4BES M08EG-PSC20B-S49G-S |
Ø 8 x 50 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 2 mm | 100 Hz | Acero fino (1.4404) | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | cULus, EAC, CE, WEEE | flush | ||
![]() BES02Z2BES M12EG1-PSC20N-S04G-S |
Ø 12 x 65 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 2 mm | 15 Hz | Acero fino | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | cULus, EAC, CE, WEEE | flush | ||
![]() BES02NCBES M12EI-PSC40B-S04G-S01 |
Ø 12 x 65 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 4 mm | 500 Hz | Acero fino, Recubrimiento, PTFE | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | cULus, EAC, CE, WEEE | flush | ||
![]() BES056ABES M12EI-PSC40B-S04G-S03 |
Ø 12 x 65 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 4 mm | 500 Hz | Acero fino, Recubierto, PTFE | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | cULus, EAC, CE, WEEE | flush | ||
![]() BES02Y0BES M18EF1-NSC20F-S04G-S |
Ø 18 x 63.5 mm | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | 20 mm | 200 Hz | Acero fino (1.4305) | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | cULus, EAC, CE, WEEE | No enrasado | ||
![]() BES05K8BES M18EG1-PSC80S-S04G-S |
Ø 18 x 56 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 8 mm | 110 Hz | Acero fino | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | cULus, EAC, CE, WEEE | flush | ||
![]() BES02WCBES M12EF1-NSC10F-S04G-S |
Ø 12 x 60 mm | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | 10 mm | 350 Hz | Acero fino | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | cULus, EAC, CE, WEEE | No enrasado | ||
![]() BES02WHBES M12EG1-PSC60Z-S04G-S11 |
Ø 12 x 60 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 6 mm | 400 Hz | Acero fino | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | cULus, EAC, CE, WEEE | prácticamente enrasado | ||
![]() BES04Z5BES M12EI-PSC40A-S04G-S |
Ø 12 x 65 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 4 mm | 80 Hz | Acero fino | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | cULus, EAC, CE, WEEE | flush | ||
![]() BES02NABES M12EI-PSC40B-S04G-S |
Ø 12 x 65 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 4 mm | 500 Hz | Acero fino | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | cULus, EAC, CE, WEEE | flush |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.