- Sensores capacitivos
- Sensores fotoelectrónicos
- Sensores de campo magnético
- Interruptores de leva
- Sensores ultrasónicos
- Sensores codificados magnéticamente
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores de inclinación
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores de caudal
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Indicaciones de posición
- Transductores giratorios
- Sensores inductivos estándar
- Sensores inductivos de 2 hilos
- Sensores inductivos resistentes a alta presión
- Sensores inductivos aptos para procesos de higiene
- Sensores de factor 1 inductivos
- Sensores inductivos íntegramente de metal
- Sensores inductivos resistentes a campos magnéticos
- Sensores inductivos resistentes a soldadura
- Sensores inductivos para zonas con riesgo de explosión
- Sensores inductivos Namur
- Sensores inductivos anulares y de manguera
- Sensores de distancia inductivos
- Sistemas inductivos de medición de posición
Sensores inductivos resistentes a altas temperaturas
Sensores inductivos

Disponible en:
38 Versiones
Nuestros sensores inductivos resistentes a altas temperaturas de la serie BES pueden soportar temperaturas ultra altas de hasta 230°C. Dependiendo de la versión, tanto la carcasa como la construcción del cable están diseñados para temperaturas elevadas. La electrónica está totalmente integrada y se puede conectar fácilmente a los accesorios adecuados.
Sus diversas formas permiten que estos sensores se integren fácilmente en diversas situaciones, incluso aquellas en las que el espacio es escaso. Algunas versiones también están disponibles como sensores de alta presión. Esto representa una expansión significativa de la gama de aplicaciones en las que pudieran utilizarse.
Características
- Distintos rangos de temperatura disponibles, hasta 230°C
- Alto grado de protección, hasta IP68
- Carcasa de acero inoxidable
- Diversas configuraciones y tamaños disponibles
38 Resultados
Código de pedido | Precio | Dimensiones | Temperatura ambiente | Interfaz | Alcance | Frecuencia de conmutación | Material de carcasa | Conexión | Homologación/conformidad | Montaje | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES05RNBES M05ED-PSD08B-ES01-GS49-T |
Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Acero fino (1.4104) | Cable con conector, M8x1, 1 m, Silicona | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | flush | ||
![]() BES05RRBES M05ED-PSD08B-ES05-T |
Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Acero fino (1.4104) | Cable, 5 m, Silicona | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | flush | ||
![]() BES05RTBES M05ED-PSD08B-ES10-T |
Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Acero fino (1.4104) | Cable, 10 m, Silicona | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | flush | ||
![]() BES05RKBES M05ED-NSD08B-ES02-T |
Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Acero fino (1.4104) | Cable, 2 m, Silicona | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | flush | ||
![]() BES05RCBES M05EG-NSD08B-ES01-GS49-T |
Ø 5 x 42 mm | 0...135 °C | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Acero fino (1.4104) | Cable con conector, M8x1, 1 m, Silicona | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | flush | ||
![]() BES05REBES M05EG-NSD08B-ES05-T |
Ø 5 x 42 mm | 0...135 °C | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Acero fino (1.4104) | Cable, 5 m, Silicona | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | flush | ||
![]() BES05RJBES M05ED-NSD08B-ES01-GS49-T |
Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Acero fino (1.4104) | Cable con conector, M8x1, 1 m, Silicona | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | flush | ||
![]() BES05RLBES M05ED-NSD08B-ES05-T |
Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Acero fino (1.4104) | Cable, 5 m, Silicona | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | flush | ||
![]() BES05RMBES M05ED-NSD08B-ES10-T |
Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Acero fino (1.4104) | Cable, 10 m, Silicona | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | flush | ||
![]() BES05RPBES M05ED-PSD08B-ES02-T |
Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Acero fino (1.4104) | Cable, 2 m, Silicona | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | flush |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.