- Sensores capacitivos
- Sensores fotoelectrónicos
- Sensores de campo magnético
- Interruptores de leva
- Sensores ultrasónicos
- Sensores codificados magnéticamente
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores de inclinación
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores de caudal
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Indicaciones de posición
- Transductores giratorios
- Sensores inductivos estándar
- Sensores inductivos de 2 hilos
- Sensores inductivos resistentes a alta presión
- Sensores inductivos aptos para procesos de higiene
- Sensores de factor 1 inductivos
- Sensores inductivos íntegramente de metal
- Sensores inductivos resistentes a campos magnéticos
- Sensores inductivos resistentes a soldadura
- Sensores inductivos termorresistentes
- Sensores inductivos para zonas con riesgo de explosión
- Sensores inductivos anulares y de manguera
- Sensores de distancia inductivos
- Sistemas inductivos de medición de posición
Sensores inductivos NAMUR
Sensores inductivos

Disponible en:
47 Versiones
Los sensores inductivos y amplificadores de conmutación NAMUR permiten un control de estado sencillo y sin contacto en zonas delicadas. Los sensores se colocan dentro del área de trabajo y el amplificador de conmutación se coloca en el exterior. Esto ayuda a la estabilidad del proceso.
Además de las versiones estándar, también ofrecemos versiones resistentes a altas presiones para monitorear las posiciones finales en cilindros hidráulicos o para monitorear las posiciones de las válvulas. Existen versiones a prueba de explosiones para sistemas potencialmente explosivos en las Zonas 1 y 2, así como versiones probadas para aplicaciones en la industria de los semiconductores.
Características especiales
- Apoyo a la estabilidad del proceso
- También disponibles para cilindros hidráulicos y zonas con peligro de explosión
- Fallas detectables
47 Resultados
Código de pedido | Precio | Dimensiones | Interfaz | Alcance | Frecuencia de conmutación | Material de carcasa | Conexión | Homologación/conformidad | Montaje | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES05UHBES M12EG2-GNX40F-BT02-X05 |
Ø 12 x 66 mm | NAMUR | 4 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cable, FEP | cCSAus | No enrasado | ||
![]() BES05TYBES M12MG2-GNX20B-S04G-X04 |
Ø 12 x 65 mm | NAMUR | 2 mm | 380 Hz | Br-Ni | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | cCSAus | flush | ||
![]() BES05UTBES M18EH2-GNX80F-BT02-X03 |
Ø 18 x 75 mm | NAMUR | 8 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cable, FEP | cCSAus | No enrasado | ||
![]() BES05UUBES M30EH2-GNX10B-BT02-X03 |
Ø 30 x 67 mm | NAMUR | 10 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cable, FEP | cCSAus | flush | ||
![]() BES05UWBES M30EH2-GNX15F-BT02-X03 |
Ø 30 x 77 mm | NAMUR | 15 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cable, FEP | cCSAus | No enrasado | ||
![]() BES05UFBES M12EG2-GNX20B-BT02-X05 |
Ø 12 x 62 mm | NAMUR | 2 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cable, FEP | cCSAus | flush | ||
![]() BES05TZBES M12MG2-GNX40F-S04G-X04 |
Ø 12 x 70 mm | NAMUR | 4 mm | 380 Hz | Br-Ni | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | cCSAus | No enrasado | ||
![]() BES05URBES M18EH2-GNX50B-BT02-X03 |
Ø 18 x 67 mm | NAMUR | 5 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cable, FEP | cCSAus | flush | ||
![]() BES05UJBES M18EH2-GNX50B-BT02-X05 |
Ø 18 x 67 mm | NAMUR | 5 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cable, FEP | cCSAus | flush | ||
![]() BES05U1BES M18MH2-GNX80F-S04G-X04 |
Ø 18 x 76 mm | NAMUR | 8 mm | 380 Hz | Br-Ni | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | cCSAus | No enrasado |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.