- Sensores inductivos
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Interruptores de leva
- Sensores ultrasónicos
- Sensores codificados magnéticamente
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores de inclinación
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores de caudal
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Indicaciones de posición
- Transductores giratorios
- Detectores fotoeléctricos y barreras fotoeléctricas
- Detectores fotoeléctricos
- Barreras fotoeléctricas de reflexión
- Barreras fotoeléctricas unidireccionales
- Barreras fotoeléctricas de horquilla
- Barreras fotoeléctricas angulares
- Barreras fotoeléctricas de marco
- Cortinas de luz
- Bandas de luz
- Sensores de color
- Sensores de contraste
- Sensores de luminiscencia
- Equipos para fibras ópticas de plástico y vidrio
- Fibras ópticas de plástico y vidrio
- Micromote - cabezales de sensores ópticos
- Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos
- Sensores de distancia optoelectrónicos
Sensores fotoeléctricos con supresión de fondo
Sensores fotoelectrónicos

Disponible en:
125 Versiones
Nuestros sensores fotoeléctricos con supresión de fondo detectan objetos dentro de una distancia de conmutación establecida, sin verse afectados por fondos reflectivos. Esto, de forma prácticamente independiente del color y la superficie del objeto. De este modo, el objeto y el fondo se pueden diferenciar de forma fiable, ya que estos sensores fotoeléctricos se caracterizan por su bajo desplazamiento del valor gris y su histéresis.
Como el transmisor y el receptor están alojados en una misma carcasa, nuestros sensores fotoeléctricos son fáciles de instalar y se alinean rápidamente. Además, el haz de luz altamente visible de las versiones disponibles con luz roja y láser lo hacen más sencillo para el usuario. Con el teach-in o a través de un potenciómetro, se pueden ajustar fácilmente muchas versiones de sensores. También hay versiones con una distancia de conmutación fija.
Características especiales
- Detección fiable de objetos con diferentes rangos de operación, prácticamente independiente de la superficie, color y material.
- Detectan objetos frente a fondos muy similares, incluso objetos muy oscuros frente a fondos brillantes
- Distancia de escaneo prácticamente constante incluso con grados de reflectividad diferentes
- Un solo dispositivo eléctrico sin reflectores o receptores separado
- Con luz roja o láser rojo, lo que los hace ideales para la detección de piezas pequeñas
125 Resultados
Código de pedido | Precio | Dimensiones | Interfaz | Alcance | Tipo de luz | Conexión | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOS029FBOS R090K-NU-RH10-S49 |
10.7 x 43.5 x 19.5 mm | NPN Contacto NA/NC (NA/NC) | 20...350 mm | LED Luz roja | Conector, M8x1, 3-polos | ||
![]() BOS029LBOS R090K-NU-RH10-S75 |
10.7 x 43.5 x 19.5 mm | NPN Contacto NA/NC (NA/NC) | 20...350 mm | LED Luz roja | Conector, M8x1, 4-polos | ||
![]() BOS029MBOS R090K-PU-RH10-S75 |
10.7 x 43.5 x 19.5 mm | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | 20...350 mm | LED Luz roja | Conector, M8x1, 4-polos | ||
![]() BOS0285BOS R254K-UUI-LH10-S4 |
20.4 x 60.3 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Corriente analógica 4…20 mA Pin 4: Push-pull Contacto NA/NC (NA/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contacto NA/NC (NA/NC) |
30...250 mm | Láser Luz roja | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |